• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 附件
  3. 适配器,过程连接件
  4. 液位传感器的同轴管
  5. E43219

液位传感器的同轴管

E43219

LR COAX TUBE NPT L700

液位传感器的同轴管

E43219

LR COAX TUBE NPT L700

  • 适用于低介电的介质
  • 可靠地对油和油基介质进行检测
  • 有效防护电磁干扰
  • 不要求与容器壁之间的最小距离
  • crn
应用
设计 用于液位传感器 LR
介质温度 [°C] -40...200
抗压强度 [bar] 16
耐真空 [mbar] -1000
允许工作压力的最大值(用于应用程序符合CRN标准) [bar] 16
机械技术数据
重量 [g] 440
原材料 同轴管: 不锈钢(1.4301/304); 对中心件: PPS 增强纤维; 固定支架: 不锈钢(1.4310/301)
传感器连接 螺纹连接 G 3/4 内螺纹
系统接口 螺纹连接 3/4" NPT 外螺纹
结构长度 [mm] 700
注释
包装单位 1 件