• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. 连接技术
  3. 带开放电缆端的连接电缆
  4. 带插座的连接电缆
  5. EVF134

带插座连接电缆

EVF134

ADOGF040VAS0002P04

带插座连接电缆

EVF134

ADOGF040VAS0002P04

  • 适用于食品工业中的清洁和潮湿区域
  • 即使不使用工具进行安装也可永久可靠地密封
  • 工作温度范围广,防护等级高
  • 从带有锁止机构的联接圈获得振动和冲击的耐受力
  • 机械端止动可保护 O 形环免遭破坏
  • ce
  • ukca
  • cul
应用
特殊的性能 无硅树脂; 无卤素; 镀金触点; 牵引链适用性
应用 用于食品工业的卫生及潮湿环境
无硅树脂
电气数据
工作电压 [V] < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
防护等级 III
当前负载总数最大值 [A] 3
工作条件
环境温度 [°C] -25...80
环境温度变化 [°C] 5...80
存储温度 [°C] -25...55
储存湿度 [%] 10...100
符合所述等级的其他储存气候条件
1K22/ DIN 60721-3-1
外壳防护等级 IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
认证/测试
UL认证
电源 Class 2
机械技术数据
重量 [g] 71.4
尺寸 [mm] 10 x 10 x 31
模制主体材料 PP
滚花螺母的材料 不锈钢(1.4404 / 316L)
密封材料 EPDM
牵引链适用性
牵引链适用性
用于灵活应用的弯曲半径 min. 10 x 电缆直径
传播速度 用于水平传播长度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
弯曲周期 > 1 Mio.
扭转应力 ± 180 °/m
注释
包装单位 1 件
电气连接
电缆: 2 m, MPPE, 无卤素, 灰色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
电气连接 - 插座
接口 接插件: 1 x M8, 直型; 译码: A; 成型体: PP, 灰色; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L); 密封圈: EPDM; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.3...0.5 Nm