• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司
  1. 产品分类
  2. QA0012

IO-Link参数设置软件

QA0012

LR DEVICE (Download)

IO-Link参数设置软件

QA0012

LR DEVICE (Download)

  • 所有 IO-Link 传感器的参数设定统一和可视化
  • 简单清晰的过程值展示
  • 调试过程中的设定时间得到缩短
  • 自动识别连接的设备
  • 优化的装置更换过程
停产产品 - 存档登录
替代产品: QMP010 产品比较: QA0012 / QMP010 请注意: 如果选择替代产品和附件,其技术参数可能有所不同。
应用
应用 IO-Link设备的在线和离线参数设置
功能 IO-Link设备和ifm IO-Link主站的参数设置; 图形显示过程值,方便设备设置和诊断; IODD管理
软件/编程
语言 德语; 英语; 西班牙语; 法语; 意大利语; 日语; 韩语; 葡萄牙语; 俄罗斯语; 中文
数据载体 下载
许可证类型 一次许可
许可等级 完整版本
系统条件
最小值 CPU周期 2 GHz
CPU核心数量最小值 2
最小值 RAM 2 GB
硬盘内存最小值 5 GB
图形分辨率最小值 1680 x 1050
所需设备接口 LAN Adapter - RJ45; USB
操作系统 Microsoft Windows 8.1; Microsoft Windows 10; Microsoft Windows Server 2012; Microsoft Windows Server 2012 R2; Microsoft Windows Server 2016
网页浏览器 Google Chrome; Mozilla Firefox; Microsoft Internet Explorer 11; Microsoft Edge