• 产品
  • 行业
  • 工业物联网和解决方案
  • 服务
  • 公司

填补数字量与模拟量信号 间的鸿沟:以模拟量方式 集成现代化IO-Link传感器

  • 将IO-Link过程值转换为2个 4...20 mA模拟量信号
  • 非常适合具有多个过程值的 IO-Link传感器
  • 即插即用:无需进行参数设置
  • 耐受清洗剂,非常适合卫生区域
  • 安装简单,可直接安装在传感器 上或安装于连接线上

工作原理

IO-Link传感器通常同时提供多个测量值,例如具有集成温度检测功能的电 导率传感器。为了使这些传感器与现有控制系统相连,IO-Link转换器可以 将两个数字量测量值转换为两个模拟量 号 (4...20 mA)。这样,系统硬件 可以在满足现有需求的同时为未来的数字化做好准备。该转换器无需参数 化即可直接使用。但在必要时也可通过IO-Link对其进行参数设置,例如用 于缩放模拟量值。

卫生

由于采用特殊外壳材料且防护等级高达IP 67 / IP 69K,该转换器适用于存在 高压清洗和腐蚀性清洗剂的食品行业等。

工作原理:

1路IO-Link输出转换为2路模拟量输出

利用这款紧凑的转换器,可以将具有多个过程值的现代 化IO-Link传感器与仅配有模拟量输入的现有控制系统 相连。

通过IO-Link提供多个测量值

以下是部分通过IO-Link输出多个过程值的ifm传感器。

该类传感器的完整清单请参见ifm.cn。

传感器类型 通过IO-Link提供的测量值
液位传感器 LT 液位,温度
流量计 SD 流量,温度,压力
压力传感器 PM15 压力,温度
温度传感器 TCC 2个温度值
电导率传感器 LDL 电导率,温度
激光传感器 OGD 距离值,反射率