齐平安装测温探杆
即使在小管道上也能进行简单的过程监测
这款测温探杆适合齐平安装,可实现快速、灵活且方便的选择测量点。作为齐平测温探杆,它尤其适用于小管道,其中如采用插入式温度监测,会对介质的流动造成显著影响。由于采用齐平安装的方式进行记录温度值,因此不会有污染介质的风险。此外,其安装非常简单,无需进行耗时且高成本的钻孔和焊接操作,因此也可在运行过程中安装测量点。
通过卫生适用性测试
凭借高达200 °C的温度检测范围、IP69K的高防护等级和经过 Ecolab检验的卫生型安全安装规范,该测温探杆适用于食品生产领域。例如,通过与插入式式温度监测相结合,可以确保在CIP过程中对管道进行所需的完全加热。
温度传感器和插头的完美组合
使用TP温度插头,可对齐平安装温度传感器的电阻值进行分析,并将PT100和PT1000测量元件的测量值转换为模拟或IO-Link信号。