• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Senzory náklonu

Senzory náklonu

  • Staticky a dynamicky pracující varianty
  • Dostupné úhlové rozsahy do 360°
  • Provedení s 1 nebo 2 osami
  • Různá provedení s velmi vysokým stupněm krytí (až do IP 69K)
  • V závislosti na typu senzoru, signálový výstup přes různá rozhraní

Senzory náklonu

Důležitým předpokladem pro spolehlivý provoz strojů a systémů je vyrovnání do vodorovné polohy. Senzory náklonu jsou určeny k detekci úhlové polohy nebo vyrovnávání mobilních strojů. Měří úhel objektů vzhledem ke svislici. K montáži nejsou potřeba žádné složité mechanické spojovací prvky, takže je integrace senzoru do systému velmi jednoduchá. Společnost ifm nabízí senzory náklonu v různých provedeních, s různým rozsahem měření a úrovní přesnosti, které vyhoví různým požadavkům. Tato zařízení mohou mít také různé druhy výstupů, např. CANopen, J1939 a IO-Link.