- Produkty
- Průmyslové řídící systémy
- Fieldbus komponenty
- IO-Link - Mastery pro použití v potravinářském průmyslu
- AL1403
IO-Link master s rozhraním Profinet
AL1403
IO-Link Master PFL PN 8P IP69K
IO-Link master s rozhraním Profinet
AL1403
IO-Link Master PFL PN 8P IP69K
- Daisy-Chain řetězový napájecí zdroj se standardizovanou technologií připojení M12 s kódováním L
- Konfigurovatelné omezení proudu pro každý port pro zajištění bezpečného provozu
- Měření napětí a proudu na port pro monitorování energie
- Připojení pohonů do 2 A
- Pro připojení až 8 IO-Link zařízení
Oblast nasazení
Aplikace | Hygienicky čisté provozy; I/O moduly pro nasazení v polích |
---|---|
Možnost sériového propojení jednotek | Napěťové napájení; sběrnicové rozhraní |
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 20...28 DC; (US ; podle SELV/PELV) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | 300...3900; (US) |
Třída krytí | III |
Dodatečné napájení [V] | 20...30 DC; (UA) |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 8 |
---|---|
Proudová zatížitelnost na port [A] | 2; (nastavitelný: 0...2; Nastavení z výroby: 2) |
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] | 3,6 |
---|---|
Proudová zatížitelnost na port [A] | 2; (nastavitelný: 0...2; Nastavení z výroby: 0,45) |
Vstupy / výstupy
Celkový počet vstupů a výstupů | 16; (konfigurovatelný) |
---|---|
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 12; Po digitálních výstupů: 12 |
Vstupy
Počet digitálních vstupů | 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Vysoká spínací úroveň [V] | 11...30 |
Nízká spínací úroveň [V] | 0...5 |
Digitální vstupy chráněné proti zkratu | ano |
Výstupy
Po digitálních výstupů | 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 2) |
---|---|
Odolné proti zkratu | ano |
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 2000 |
---|
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] | 2000 |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | Ethernet; IO-Link |
---|
Standard přenosu | 100Base-TX | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Přenosová rychlost | 100 MBit/s | |||||||||
Protokol | PROFINET | |||||||||
Nastavení z výroby |
|
|||||||||
Poznámka o rozhraních |
|
Typ přenosu | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link verze | 1.1 |
Počet portů třídy A | 4 |
Počet portů třídy B | 4 |
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Skladovací teplota [°C] | -25...85 | ||||
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 90 | ||||
Krytí | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (provoz s ochrannými kryty z nerezové oceli: IP 69K) | ||||
Stupeň ochrany (NEMA 250) | 6P | ||||
Stupeň znečištění | 2 | ||||
Chemická média |
|
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odolnost vůči rázům |
|
||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||
MTTF [let] | 43 |
Mechanická data
Hmotnost [g] | 434,8 |
---|---|
Materiály | pouzdro: PA šedá; zásuvka: nerezová ocel (1.4404 / 316L) |
Těsnící materiál | EPDM |
Příslušenství
Dodané položky |
|
---|
Upozornění
Upozornění |
|
|
---|---|---|
Obsah balení | 1 ks |
Elektrické připojení - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 | konektorové provedení: M12; kódování: D; Těsnění: EPDM |
---|
Elektrické připojení - Napěťové napájení IN
XD1 | konektorové provedení: M12; kódování: L |
---|
Elektrické připojení - Napěťové napájení OUT
XD2 | konektorové provedení: M12; kódování: L; Těsnění: EPDM |
---|
Elektrické připojení - Procesní připojení
IO-Link Port Class B X1...X4 | konektorové provedení: M12; kódování: A; Těsnění: EPDM |
---|