• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Průmyslové řídící systémy
  3. Fieldbus komponenty
  4. IO-Link - Mastery pro použití v potravinářském průmyslu
  5. AL1423

IO-Link master s rozhraním EtherNet/IP

AL1423

IO-Link Master PFL EIP 8P IP69K

IO-Link master s rozhraním EtherNet/IP

AL1423

IO-Link Master PFL EIP 8P IP69K

  • Daisy-Chain řetězový napájecí zdroj se standardizovanou technologií připojení M12 s kódováním L
  • Konfigurovatelné omezení proudu pro každý port pro zajištění bezpečného provozu
  • Měření napětí a proudu na port pro monitorování energie
  • Připojení pohonů do 2 A
  • Pro připojení až 8 IO-Link zařízení
  • ce
  • ukca
  • ethn_ip
  • iolink
  • cul
Oblast nasazení
Aplikace Hygienicky čisté provozy; I/O moduly pro nasazení v polích
Možnost sériového propojení jednotek Napěťové napájení; sběrnicové rozhraní
Elektrická data
Provozní napětí [V] 20...28 DC; (US ; podle SELV/PELV)
Proudový odběr [mA] 300...3900; (US)
Třída krytí III
Dodatečné napájení [V] 20...30 DC; (UA)
Napájení aktuátoru UA
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 8
Proudová zatížitelnost na port [A] 2; (nastavitelný: 0...2; Nastavení z výroby: 2)
Napájení senzoru US
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 3,6
Proudová zatížitelnost na port [A] 2; (nastavitelný: 0...2; Nastavení z výroby: 0,45)
Vstupy / výstupy
Celkový počet vstupů a výstupů 16; (konfigurovatelný)
Počet vstupů a výstupů Počet digitálních vstupů: 12; Po digitálních výstupů: 12
Vstupy
Počet digitálních vstupů 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Vysoká spínací úroveň [V] 11...30
Nízká spínací úroveň [V] 0...5
Digitální vstupy chráněné proti zkratu ano
Výstupy
Po digitálních výstupů 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 2)
Odolné proti zkratu ano
Napájení aktuátoru UA
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] 2000
Napájení senzoru US
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] 2000
Rozhraní
Komunikační rozhraní Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherNet/IP
Standard přenosu 10Base-T; 100Base-TX
Přenosová rychlost 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokol EtherNet/IP
Nastavení z výroby
adresa IP: 192.168.1.250
Sub-síťová maska: 255.255.255.0
Gateway IP-adresa: 0.0.0.0
adresa MAC: viz typový štítek
Poznámka o rozhraních
DHCP, BOOTP, static
DLR (Device Level Ring)
Topologie podporovaných sítí: vodič
kroužek
IO-Link Master
Typ přenosu COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link verze 1.1
Počet portů třídy A 4
Počet portů třídy B 4
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...60
Skladovací teplota [°C] -25...85
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 90
Krytí IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (provoz s ochrannými kryty z nerezové oceli: IP 69K)
Stupeň ochrany (NEMA 250) 6P
Stupeň znečištění 2
Chemická média
ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Odolnost vůči rázům
DIN EN 60068-2-27
Odolnost proti vibracím
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [let] 43
Mechanická data
Hmotnost [g] 435,3
Materiály pouzdro: PA šedá; zásuvka: nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Těsnící materiál EPDM
Příslušenství
Dodané položky
Uzavírací záklopka: 1 x M12, Nerezová ocel, E12542
Upozornění
Upozornění
Další informace naleznete v návodu k obsluze.
Obsah balení 1 ks