• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Zpracování obrazu / Identifikace
  3. RFID
  4. Antény pro připojení k vyhodnocovacím jednotkám
  5. ANT411

RFID čtecí/zapisovací hlava HF

ANT411

DTRHF FNRWIDUS03

RFID čtecí/zapisovací hlava HF

ANT411

DTRHF FNRWIDUS03

  • Pro spolehlivou identifikaci ID tagů na nosičích obrobků a produktech
  • Odolné pouzdro z nerezové oceli pro aplikace v montážní, dopravníkové a manipulační technice
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • RFID čtecí/zapisovací hlavy HF pro nevazební montáž
  • Pro připojení RFID vyhodnocovacích jednotek LF/HF pomocí osvědčených konektorů M12
  • ce
  • ukca
  • cul
Oblast nasazení
Aplikace Zjišťování objektů na dopravníkových systémech
Rádiové schválení pro USA; Kanada; EU / RED; Austrálie; Japonsko; Čína; Taj-wan; Indie; Jižní Korea; Singapur; Ukrajina
Poznámka k radiovému schválení
Seznam zemí uplatňujících evropskou směrnici o rádiových zařízeních 2014/53 / EU (ČERVENÝ) je uveden v sekci „Stahování“.
Elektrická data
Provozní napětí [V] 19,2...28,8 DC; (Napájení pouze pomocí vyhodnocovací jednotky DTE10x (podle EN 60950-1))
Proudový odběr [mA] < 50
Třída krytí III
Pracovní frekvence [MHz] 13,56
RFID standard ISO 15693
Měřící oblast
Vzdálenost zapisovací/čtecí hlavy zepředu [mm] 90
Vzdálenost zapisovací/čtecí hlavy stranově [mm] 25
Vzdálenost k ID-TAG [mm]
vztaženo k 20 mm tagu; I-CODE SLI : ≤ 18
pouze pro statické operace
Rozhraní
Komunikační rozhraní DATA / DTE10x
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...60
Skladovací teplota [°C] -25...80
Krytí IP 67; IP 69K
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / opakovatelný
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / neopakovatelný
Odolnost proti vibracím
EN 60068-2-6 20 g 10...2000 Hz
MTTF [let] 613,74
Mechanická data
Hmotnost [g] 83,75
Pouzdro Válcové
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] M12 x 1 / L = 70
Označení závitu M12 x 1
Materiály pouzdro: Nerezová ocel; Ochranný kryt: PPS
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Provoz 1 x LED, zelená
Komunikace TAG 1 x LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
Matice 2 x M12 x 1
Upozornění
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A