• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Zpracování obrazu / Identifikace
  3. RFID
  4. Antény pro připojení k vyhodnocovacím jednotkám
  5. ANT515

RFID čtecí/zapisovací hlava HF

ANT515

DTRHF KQRWIDUS03-

RFID čtecí/zapisovací hlava HF

ANT515

DTRHF KQRWIDUS03-

  • Pro spolehlivou identifikaci ID tagů na nosičích obrobků a produktech
  • RFID čtecí/zapisovací hlava v plochém provedení pro aplikace s limitovaným montážním prostorem
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • Vhodné pro použití s adaptéry pro RFID antény pro zvýšení dosahu
  • Pro připojení RFID vyhodnocovacích jednotek LF/HF pomocí osvědčených konektorů M12
  • ce
  • ukca
  • fcc
  • cul
Oblast nasazení
Aplikace Zjišťování objektů na dopravníkových systémech
Rádiové schválení pro USA; Kanada; EU / RED; Austrálie; Japonsko; Čína; Taj-wan; Indie; Singapur; Ukrajina; Malajsie; Brazílie; Mexiko; Vietnam
Poznámka k radiovému schválení
Seznam zemí uplatňujících evropskou směrnici o rádiových zařízeních 2014/53 / EU (ČERVENÝ) je uveden v sekci „Stahování“.
Elektrická data
Provozní napětí [V] 19,2...28,8 DC
Proudový odběr [mA] < 60
Třída krytí III
Pracovní frekvence [MHz] 13,56
RFID standard ISO 15693
Měřící oblast
Vzdálenost zapisovací/čtecí hlavy zepředu [mm] 170
Vzdálenost zapisovací/čtecí hlavy stranově [mm] 160
Vzdálenost k ID-TAG [mm]
vztaženo k 30 mm tagu a anténa instalována na kov, I-CODE SLI : ≤ 32
Rozhraní
Komunikační rozhraní DATA / DTE10x
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...60
Skladovací teplota [°C] -25...80
Krytí IP 67; IP 69K
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / 40 g (6 ms, nepřetržitě)
Odolnost proti vibracím
EN 60068-2-6 20 g 10...2000 Hz
MTTF [let] 457,9
Certifikát UL
Ta -20...60 °C
Enclosure type Type 1
Napěťové napájení Limited Voltage/Current
Číslo souboru UL E205959
Mechanická data
Hmotnost [g] 80
Pouzdro Kvádrové
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] 20 x 7 x 48
Materiály PBT; TPE-U; Nerezová ocel
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Provoz 1 x LED, zelená
Komunikace TAG 1 x LED, žlutá
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm²
Elektrické připojení - zástrčka
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A