• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Zpracování obrazu / Identifikace
  3. RFID
  4. Antény RFID pro připojení k vyhodnocovacím jednotkám
  5. ANT810

Antény RFID-UHF

ANT810

DTRUHFE_ACRWETTN04

Antény RFID-UHF

ANT810

DTRUHFE_ACRWETTN04

  • Pro spolehlivou identifikaci UHF ID tagů ve výrobě
  • Kompaktní provedení pro použití na malé vzdálenosti
  • Vysoká selektivita všech RFID UHF ID tagů blízkého pole
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • ce
  • ukca
Elektrická data
Pracovní frekvence [MHz] 865...870
Anténní přípoje 1; (Zásuvka TNC)
Zisk antény [dB] -15
Impedance [Ω] 50
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...55
Skladovací teplota [°C] -40...85
Krytí IP 67
Mechanická data
Hmotnost [g] 230,5
Pouzdro Kvádrové
Rozměry [mm] 63 x 28 x 90
Materiály pouzdro: Plast; Zásuvka TNC: Mosaz / PTFE
Upozornění
Obsah balení 1 ks