- Produkty
- Řídící systém pro mobilní stroje
- Zařízení pro provoz a monitorování
- Robustní HMI s 64bitovými vícejádrovými procesory
- CR1140
Programovatelný grafický displej pro řízení mobilních strojů
CR1140
ecomatDisplay/4.3"/STD./E
Programovatelný grafický displej pro řízení mobilních strojů
CR1140
ecomatDisplay/4.3"/STD./E
- Výkonné a robustní rozhraní HMI s moderní 64bitovou architekturou
- Funkční klávesy s RGB podsvícením a hmatovou zpětnou vazbou.
- Vysoce výkonná rozhraní CAN a Ethernet pro různé komunikační úkoly
- Volně programovatelné podle IEC 61131-3 s CODESYS 3.5
Oblast nasazení
Aplikace | pro mobilní nasazení; Pro použití v průmyslovém prostředí; pro použití ve vlhkém prostředí |
---|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 8...32 DC; (podle SELV/PELV) |
---|---|
Jmenovité napětí DC [V] | 12 / 24 |
Proudový odběr [mA] | < 210; (24 V DC) |
Příkon [W] | 5 |
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů | Počet digitálních vstupů: 1 |
---|
Vstupy
Počet digitálních vstupů | 1; (nekonfigurovatelný servisní vstup) |
---|
Software / programování
Parametrizační možnost | CODESYS 3.5; Qt |
---|---|
PLC funkce podle IEC 61131-3 | ano |
Operační systém | Embedded Linux |
Rozhraní
Komunikační rozhraní | CAN; Ethernet |
---|---|
Počet rozhraní CAN | 1 |
Počet rozhraní Ethernet | 1 |
Přenosová rychlost | 10 kBit/s... 1 MBit/s | |
---|---|---|
Protokol | CANopen; SAE J1939; volný protokol | |
Profil | CiA DS 301 Version 4.2; CiA DS 401 Version 1.4 | |
Rozhraní | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | |
Nastavení z výroby |
|
Standard přenosu | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Přenosová rychlost | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |
Protokol | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP | |
Poznámka o rozhraních |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -30...65 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
||||||
Skladovací teplota [°C] | -30...85 | ||||||
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] | 90; (bez kondenzace) | ||||||
Max. výška nad hladinou moře [m] | 5000 | ||||||
Krytí | IP 65; IP 67 | ||||||
Stupeň znečištění | 2; (před instalací a při výměně zařízení) | ||||||
Chemická média |
|
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trvalá odolnost vůči rázům |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Rychlá změna teploty |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Test v solné komoře / solné mlze |
|
||||||||||||||||||||||||||||
MTTF [let] | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||
Použití na nádraží |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 491,55 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Způsob montáže | panelová/povrchová vestavba; instalace do panelů nebo výřezů panelů; (výřez pro montáž na panel: 114 x 99 mm) | ||||||
Rozměry [mm] | 125,1 x 110 x 41,3 | ||||||
Materiály | pouzdro: Hliníkový tlakový odlitek kryt povrstven práškem; Displej: sklo antireflexní a tvrzené; zadní část krytu: Plast; membrána: Gore-Tex | ||||||
Informace o životnosti |
|
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ovládací prvky |
|
||||
Rozlišení displeje | 800 x 480 | ||||
Typ displeje | Barevný displej | ||||
Velikost displeje | 4,3" | ||||
Poměr stran | 16:10 | ||||
Podsvícení pozadí displeje | LED | ||||
Barevná hloubka | 24 Bit | ||||
Jas [cd/m²] | 1000; (nastavitelný: 0...100 %; Šířka kroku: 1 %) | ||||
Kontrastní poměr | 800:1 |
Hardware
Procesor | ARM Dual Core 64 Bit 1,4 GHz |
---|---|
Provozní paměť | 1 GByte RAM |
Velké úložiště | 4 GByte Flash |
Nevolatilní paměť | 8 kByte |
Datová paměť
Hodiny reálného času | ano; UTC, baterie vyrovnávací paměti |
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení - CAN
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
Elektrické připojení - ETH
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: D |