• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Řídící systém pro mobilní stroje
  3. Zařízení pro provoz a monitorování
  4. Robustní HMI s 64bitovými vícejádrovými procesory
  5. CR1141

Programovatelný grafický displej pro řízení mobilních strojů

CR1141

ecomatDisplay/4.3"/STD./U

Programovatelný grafický displej pro řízení mobilních strojů

CR1141

ecomatDisplay/4.3"/STD./U

  • Výkonné a robustní rozhraní HMI s moderní 64bitovou architekturou
  • Funkční klávesy s RGB podsvícením a hmatovou zpětnou vazbou.
  • Vysoce výkonné rozhraní USB jako servisní rozhraní
  • Vysoce výkonné rozhraní CAN pro různé komunikační úlohy
  • Volně programovatelné podle IEC 61131-3 s CODESYS 3.5
  • ce
  • ukca
  • e1
Oblast nasazení
Aplikace pro mobilní nasazení; Pro použití v průmyslovém prostředí; pro použití ve vlhkém prostředí
Elektrická data
Provozní napětí [V] 8...32 DC; (podle SELV/PELV)
Jmenovité napětí DC [V] 12 / 24
Proudový odběr [mA] < 333; (24 V DC)
Příkon [W] 8
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet digitálních vstupů: 1
Vstupy
Počet digitálních vstupů 1; (nekonfigurovatelný servisní vstup)
Software / programování
Parametrizační možnost CODESYS 3.5; Qt
PLC funkce podle IEC 61131-3 ano
Operační systém Embedded Linux
Rozhraní
Komunikační rozhraní CAN; USB
Počet rozhraní CAN 1
Počet rozhraní USB 1
CAN
Přenosová rychlost 10 kBit/s... 1 MBit/s
Protokol CANopen; SAE J1939; volný protokol
Profil CiA DS 301 Version 4.2; CiA DS 401 Version 1.4
Rozhraní CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
Nastavení z výroby
Přenosová rychlost: 250 kBit/s
USB
Přenosová rychlost < 480 MBit/s
Verze 2.0
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -30...65
Poznámka k okolní teplotě
2000 m: -30...65 °C
3000 m: -30...61 °C
4000 m: -30...60 °C
5000 m: -30...58 °C
Teplota hlavní desky nesmí překročit 80 °C.
další informace naleznete v návodu k obsluze
Skladovací teplota [°C] -30...85
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 90; (bez kondenzace)
Max. výška nad hladinou moře [m] 5000
Krytí IP 65; IP 67
Stupeň znečištění 2; (před instalací a při výměně zařízení)
Chemická média
ISO 16750-5 AA, BA, BD, CC, DB, DC, DD, ED
vždy je povolena pouze jedna chemická látka
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
UN/ECE-R10 Vysílané rušení a odolnost proti rušení: 100 V/m
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-4
DIN EN 13766-1
ISO 10605 ESD
odolnost proti rušení ISO 11452-1
ISO 7637-2 impuls 1 stupeň přísnosti 4 / funkční stav C (24 V)
ISO 7637-2 impuls 2a stupeň přísnosti 4 / funkční stav A (24 V)
ISO 7637-2 impuls 2b stupeň přísnosti 4 / funkční stav C (24 V)
ISO 7637-2 impuls 3a stupeň přísnosti 4 / funkční stav A (24 V)
ISO 7637-2 impuls 3b stupeň přísnosti 4 / funkční stav A (24 V)
ISO 16750-2 impuls 4 stupeň přísnosti 4 / funkční stav A (12 V)
ISO 16750-2 impuls 4 stupeň přísnosti 4 / funkční stav A (24 V)
ISO 16750-2 impuls 5 stupeň přísnosti 3 / funkční stav C (24 V)
ISO 16750-2 impuls 4 stupeň přísnosti 4 / funkční stav A (12 V)
Trvalá odolnost vůči rázům
ISO 16750-3 30 g 6 ms / 24 000 otřesů
Rychlá změna teploty
EN 60068-2-30 vlhké teplo: cyklické 55 ° C horní teplotní limit / 6 cyklů
EN 60068-2-78 vlhké teplo: konstantní 40 ° C 93 % rH / zkušební doba 21 dní
Odolnost proti vibracím
ISO 16750-3 Test VII libovolné, montáž na karoserii
EN 60068-2-6 Sinus 10...500 Hz / 0,72 mm / 10 g 10 cyklů/osa, sinus
Test v solné komoře / solné mlze
EN 60068-2-52 Slaná mlha stupeň přísnosti 3 / motorové vozidlo
MTTF [let] 112
Použití na nádraží
DIN EN 50155 Pkt 12.2
EN 50121-3-2
EN 55016
Mechanická data
Hmotnost [g] 493,05
Způsob montáže panelová/povrchová vestavba; instalace do panelů nebo výřezů panelů; (výřez pro montáž na panel: 114 x 99 mm)
Rozměry [mm] 125,1 x 110 x 41,3
Materiály pouzdro: Hliníkový tlakový odlitek kryt povrstven práškem; Displej: sklo antireflexní a tvrzené; zadní část krytu: Plast; membrána: Gore-Tex
Informace o životnosti
Tlačítka: 750000 Betätigungen
Křížový kolébkový tlačítkový spínač: 750000 Betätigungen
Display-LED Lebensdauer: > 50000 h
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Stav LED 1 LED, barevný volně programovatelné
Ovládací prvky
6 volně programovatelná funkce podsvícení tlačítek
1 navigační tlačítko s centrálním potvrzovacím tlačítkem
Rozlišení displeje 800 x 480
Typ displeje Barevný displej
Velikost displeje 4,3"
Poměr stran 16:10
Podsvícení pozadí displeje LED
Barevná hloubka 24 Bit
Jas [cd/m²] 1000; (nastavitelný: 0...100 %; Šířka kroku: 1 %)
Kontrastní poměr 800:1
Hardware
Procesor ARM Dual Core 64 Bit 1,4 GHz
Provozní paměť 1 GByte RAM
Velké úložiště 4 GByte Flash
Nevolatilní paměť 8 kByte
Datová paměť
Hodiny reálného času ano; UTC, baterie vyrovnávací paměti
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - CAN
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A
Elektrické připojení - USB
konektorové provedení: 1 x M12; kódování: B