• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Snímače otáček
  4. Hlídač otáček Compact
  5. DI6004

Kompaktní vyhodnocovací jednotka pro hlídání rychlosti otáček

DI6004

DGA4012-WRKG/IO/US

Kompaktní vyhodnocovací jednotka pro hlídání rychlosti otáček

DI6004

DGA4012-WRKG/IO/US

  • Spolehlivé bezkontaktní monitorování nedosažení požadovaných otáček
  • 2 in 1: Hlídač otáček a vyhodnocovací jednotka v jednom kompaktním pouzdře
  • Snadné nastavení spínacího bodu pomocí tlačítka Teach nebo IO-Link
  • Zjednodušená montáž
  • IO-Link pro přenos procesních a diagnostických dat
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP/NPN; (parametrizovatelný)
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Spínací vzdálenost [mm] 12
Komunikační rozhraní IO-Link
Pouzdro Typ závitu
Rozměry [mm] M18 x 1 / L = 75
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Aplikace vyhodnocení rotačních a lineárních pohybů s ohledem na nedosažení požadovaných otáček; blokování
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Proudový odběr [mA] < 15
Třída krytí II
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení PNP/NPN; (parametrizovatelný)
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Nastavení z výroby
Elektrické provedení: PNP
Výstupní funkce: spínač
Spínací bod: 100 Imp/min
Výstup OUT2: Impulzní výstup
Ochrana proti zkratu ano
Ochrana proti přetížení ano
Spínací výstup (OUT1)
Výstupní signál spínací signál
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 250
Impulzní výstup / Spínací výstup (OUT2)
Výstupní signál pulzní signál; spínací signál; (parametrizovatelný)
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 100
Spínací frekvence DC [Hz] < 500
Impulzní výstup externí vyhodnocení tlumicích impulzů
Měřící oblast
Spínací vzdálenost [mm] 12
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah [Imp/min] 1...32000
Nastavovací rozsah [Imp/min] 3...24000
Měřící princip indukční
Přesnost / odchylky
Korekční faktor Nerezová ocel: 0,7 / Mosaz: 0,5 / Hliník: 0,5 / Měď: 0,4
Hystereze [% z Sr] 10
Hystereze [% z Sp] 10...30
Opakovatelnost rozhraní IO-Link [%] 1; (100% koncové hodnoty měřícího rozsahu)
Teplotní posun (drift) ± 10 %; (100% koncové hodnoty měřícího rozsahu)
Reakční doby
Přemostění rozběhu [s] 0...15; (Šířka kroku: 1 s; Výchozí (Default): 10 s)
Max. impulzní frekvence [Imp/min] 60000
IO-Link
Přemostění rozběhu [s] 0...30; (Šířka kroku: 100 ms; Výchozí (Default): 10 s)
Rozhraní
Komunikační rozhraní IO-Link
Typ přenosu COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Profily Smart Sensor: Measuring and Switching Sensor, high resolution, 1 channel, Identification and Diagnosis, Locator, ProductURI
Mód SIO ano
Potřebná třída Masterport A
Min. doba procesního cyklu [ms] 3,7
Procesní data IO-Link (cyklická)
Funkce délka bitu
procesní hodnota 32
stav zařízení 4
binární spínací informace 2
Funkce IO-Link (acyklické) počítadlo cyklů zapnutí; čítač provozních hodin; vnitřní teplota; tag specifický pro aplikaci
Podporovaná ID zařízení
Druh provozu ID zařízení
default 1444
Upozornění
Podrobné informace viz. IODD PDF soubor v záložce "Ke stažení"
IO-Link
Podporovaná ID zařízení
Druh provozu ID zařízení
default 1444
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...85
Krytí IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF- ozářeno 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 přenášeno vysokou frekvencí 10 V
EN55011 třída B
Odolnost proti vibracím
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz)
50 frekvenčních cyklů 1 oktáva za minutu ve 3 osách
Odolnost vůči rázům
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms půlsinovka; 3 rázy v každém směru tří souřadnicových os
Trvalá odolnost vůči rázům
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 rázů v každém směru tří souřadnicových os
Rychlá změna teploty
EN 60068-2-14 Na TA = -25°C; TB = 80°C; t1 = 30 min; t2 = <10 s 50 cyklů
Test v solné komoře / solné mlze
EN 60068-2-52 Kb stupeň přísnosti 5 (4 zkušební cykly)
MTTF [let] 467
Certifikát UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Napěťové napájení Limited Voltage/Current
Číslo schválení UL A041
Číslo souboru UL E174191
Mechanická data
Hmotnost [g] 52,7
Pouzdro Typ závitu
Způsob vestavby nevazební vestavba
Rozměry [mm] M18 x 1 / L = 75
Označení závitu M18 x 1
Materiály pouzdro: nerezová ocel (1.4404 / 316L); aktivní plocha: PBT; LED okénko: PEI; upevňovací matice: nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Utahovací moment [Nm] 35
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Provoz 4 x LED, zelená
Spínací výstup 4x LED, žlutá
Chybové hlášení 4x LED, červená
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno