• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. IO-Link
  3. IO-Link příslušenství / propojovací technika
  4. Převodník IO-Link
  5. DP1213

Převodník IO-Link - 4...20 mA

DP1213

Converter IO-Link/2x4-20mA

Převodník IO-Link - 4...20 mA

DP1213

Converter IO-Link/2x4-20mA

  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Počet analogových výstupů: 2
Komunikační rozhraní IO-Link
Elektrická data
Provozní napětí [V] 18...30 DC; (podle SELV/PELV)
Jmenovité napětí DC [V] 24
Proudový odběr [mA] 300
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 0,2
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet analogových výstupů: 2
Výstupy
Počet analogových výstupů 2
Analogový proudový výstup [mA] 4...20
Maximální zátěž [Ω] 300
Přesný analogový výstup [%] 0,25
Rozhraní
Komunikační rozhraní IO-Link
Typ přenosu COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Profily Smart Sensor
Mód SIO ne
Potřebná třída Masterport A/B
Analogová procesní data 2
Min. doba procesního cyklu [ms] 3,6
Podporovaná ID zařízení
Druh provozu ID zařízení
default 612
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...70
Poznámka k okolní teplotě
2000 m: -25...70 °C
3000 m: -25...64 °C
4000 m: -25...62 °C
Skladovací teplota [°C] -25...70
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 90; (lineárně klesající na 50 % (40 °C) bez kondenzace)
Max. výška nad hladinou moře [m] 4000
Krytí IP 67
Stupeň znečištění 2
Schválení / zkoušky
MTTF [let] 352
Mechanická data
Hmotnost [g] 91,5
Materiály pouzdro: PA
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Provoz 1 x LED, zelená
Analogový výstup 2 x LED, žlutá
Příslušenství
Příslušenství (volitelné)
montážní spona
Upozornění
Upozornění
Další informace naleznete v návodu k obsluze.
Obsah balení 1 ks