• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. IO-Link
  3. IO-Link příslušenství / propojovací technika
  4. Převodník IO-Link
  5. DP2122

monitor rychlosti IO-Link - 0 ... 2000 Hz

DP2122

Monitoring Display-Speed

monitor rychlosti IO-Link - 0 ... 2000 Hz

DP2122

Monitoring Display-Speed

  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Počet digitálních vstupů: 1; Po digitálních výstupů: 2
Komunikační rozhraní IO-Link
DP2122_FREQ / CMPT = 1
Měřící rozsah [Hz] 0,1...2000
DP2122_REVL / CMPT = 2
Měřící rozsah [U/min] 1...120000
Elektrická data
Provozní napětí [V] 18...30 DC; (podle SELV/PELV)
Jmenovité napětí DC [V] 24
Proudový odběr [mA] < 380
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 0,2
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Počet digitálních vstupů: 1; Po digitálních výstupů: 2
Vstupy
Počet digitálních vstupů 1; (IEC61131-2)
Omezení vstupního proudu [mA] 200
Výstupy
Elektrické provedení PNP/NPN
Po digitálních výstupů 2
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Odolné proti zkratu ano
Měřící / nastavovací rozsah
DP2122_FREQ / CMPT = 1
Měřící rozsah [Hz] 0,1...2000
DP2122_REVL / CMPT = 2
Měřící rozsah [U/min] 1...120000
Přesnost / odchylky
Hystereze [%] 0,5...100
Rozhraní
Komunikační rozhraní IO-Link
Typ přenosu COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Profily Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel
Mód SIO ano
Potřebná třída Masterport A
Binární procesní data 1
Min. doba procesního cyklu [ms] 4,3
Podporovaná ID zařízení
Druh provozu ID zařízení
FREQ / CMPT = 1 1167
REVL / CMPT = 2 1294
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...60
Poznámka k okolní teplotě
2000 m: -25...60 °C
3000 m: -25...53 °C
4000 m: -25...51 °C
Skladovací teplota [°C] -25...60
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 90; (lineárně klesající na 50 % (40 °C) bez kondenzace)
Max. výška nad hladinou moře [m] 4000
Krytí IP 67
Stupeň znečištění 2
Schválení / zkoušky
MTTF [let] 317
Mechanická data
Hmotnost [g] 83,8
Hmotnost (bez příslušenství a balení) [g] 35
Rozměry [mm] 63 x 30 x 24
Materiály pouzdro: PA
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Provoz 1 x LED, zelená
7-segmentový LED displej, zelená/červená konfigurovatelný
Ovládací prvky
2 přepínací kroužek
Příslušenství
Příslušenství (volitelné)
montážní spona
Upozornění
Upozornění
Další informace naleznete v návodu k obsluze.
Obsah balení 1 ks