• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Průmyslové řídící systémy
  3. Fieldbus komponenty
  4. RFID 125 kHz - Vyhodnocovací systémy
  5. DTE104

RFID vyhodnocovací jednotka LF/HF

DTE104

DTELF/HFABRWENUS00

RFID vyhodnocovací jednotka LF/HF

DTE104

DTELF/HFABRWENUS00

  • RFID vyhodnocovací jednotka s Ethernet TCP/IP
  • Čtyři kanály pro připojení RFID antén nebo digitálních I/O
  • Připojení antén pomocí standardních propojovacích kabelů od ifm
  • Optimalizovaný Ethernet TCP/IP webový server pro nastavení přístroje, diagnostiku a monitorování
  • Díky vysokému stupni krytí jsou senzory vhodné pro použití v náročných průmyslových podmínkách
  • ce
  • ukca
  • cul
Oblast nasazení
Aplikace až pro 4 čtecí/zapisovací hlavy typu ANT41x/ANT51x
Elektrická data
Provozní napětí [V] 18...30 DC
Proudový odběr [mA] < 3000
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 4
Výstupy
Po digitálních výstupů 4
Proudová zatížitelnost pro každý výstup [mA] 500; (IO 1,2; IO 3,4: 1000 mA)
Rozhraní
Komunikační rozhraní Ethernet
Nastavení z výroby
adresa IP: 192.168.0.79
Sub-síťová maska: 255.255.255.0
Gateway IP-adresa: 192.168.0.100
Ethernet - TCP/IP
Protokol TCP/IP
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...60
Skladovací teplota [°C] -20...85
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům
IEC 60028-2-27 15 g 11 ms
Odolnost proti vibracím
IEC 60028-2-6 ±1.6 mm (17...18 Hz) / 2 g (10...150 Hz)
MTTF [let] 108,28
Mechanická data
Hmotnost [g] 389
Rozměry [mm] 115 x 46,2 x 85
Materiály Horní část: PA Grivory GV5H oranžová; Horní část: TPE; Spodní díl: GD-AlSi12
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Napěťové napájení 1 x LED, zelená
1 x LED, žlutá
Ethernet TCP/IP 2 x LED, červená/zelená
Ethernet 1 x LED, zelená
1 x LED, žlutá
Vstupy / výstupy 1 x LED, zelená
1 x LED, žlutá
Příslušenství
Dodané položky
Uzavírací záklopka: M12, E73004
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení - Ethernet
Port 1/2 konektorové provedení: 2 x M12; kódování: D
Elektrické připojení - Napěťové napájení
AUX konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A
Elektrické připojení - Procesní připojení
IO 1...4 konektorové provedení: 4 x M12; kódování: A