• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Zpracování obrazu / Identifikace
  3. RFID
  4. ID tagy
  5. E80311

RFID tag

E80311

ID-TAG/M18X1/01

RFID tag

E80311

ID-TAG/M18X1/01

  • RFID tag 125 kHz - Q5
  • Spolehlivé kódování nosičů obrobků
  • Vhodné pro vazební montáž na kov
  • ce
  • ukca
Oblast nasazení
Aplikace kódování nosičů obrobků v řízených dopravníkových systémech
Montáž montáž na kov
Provozní teplota (aktivní) [°C] -25...85
Maximální teplota (pasivní) [°C] 160; (trvání testu: 1 x 35 h)
Elektrická data
Pracovní frekvence [MHz] 0,125
Velikost paměti [bit] 224
Max. počet sepnutí neomezeně
Max. počet záznamových cyklů 100000
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...85
Skladovací teplota [°C] -25...130
Krytí IP 67
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Odolnost proti vibracím
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
MTTF [let] 2854
Mechanická data
Hmotnost [g] 9,85
Pouzdro Typ závitu
Způsob montáže Šroubovací montáž
Rozměry [mm] M18 x 1 / L = 16,2
Označení závitu M18 x 1
Materiály Pouzdro se závitem: PBT oranžová
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 2
Upozornění
Upozornění
Nejvyšší (špičková) teplota 1 x 35 h
Skladovací teplota 1 x 1000 h
rázy 6 Achsen je 2000 Schocks
vibrace 3 Achsen je 2,5 h
Obsah balení 1 ks
Další údaje
čtecí/zapisovací vzdálenost (mm)
Polohování ID-TAG čtení zapsat
DTA100 shora hlavice 5...20 / 8* 5...20 / 8*
DTA101 shora hlavice 5...20 / 8*
DTA200 přední strana 25 25
DTA201 přední strana 25
DTA300 přední strana 40 40
DTA301 přední strana 40
Všechna označení jsou platná pro statické čtecí/zapisovací operace.
Označení bez komentáře odkazují na instalaci ID tagů v nekovovém prostředí.
*) vazební montáž ID tagu na kov