• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Propojovací technika
  3. Propojovací kabely
  4. Propojovací kabely pro napájení polních modulů
  5. EVF641

Kabelové provedení

EVF641

VDOAE050VAS0005P05STAE050VAS

Kabelové provedení

EVF641

VDOAE050VAS0005P05STAE050VAS

  • ce
  • ukca
  • cul
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Neobsahuje silikon; Bez halogenů; Pozlacené kontakty; vhodnost pro vlečné řetězy
Provedení Napájecí kabel, L-kódováno
Aplikace Použití ve vlhkém prostředí, potravinářském a nápojovém průmyslu
Bez silikonu ano
Elektrická data
Provozní napětí [V] 63 DC
Třída krytí III
Max. aktuální zatížitelnost celkem [A] 16
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...100
Poznámka k okolní teplotě
cULus: …65 °C
Skladovací teplota [°C] -25...55
Vlhkost při skladování [%] 10...100
Jiné klimatické podmínky pro skladování podle uvedené třídy
1K22/ DIN 60721-3-1
Krytí IP 65; IP 67; IP 69K
Mechanická data
Hmotnost [g] 985,8
Tvarovaný materiál PP
Materiál převlečné matice nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Těsnící materiál EPDM
Vhodnost pro vlečné řetězy ano
Vhodnost pro vlečné řetězy
Rádius ohybu u flexibilního použití min. 10 x průměr kabelu
přejezdová rychlost max. 3,3 m/s při 5 m horizontální přejezdové délkce a max. zrychlení 5 m/s²
Cykly ohybu > 1 Mio.
Torzní namáhání ± 180 °/m
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Kabel: 5 m, MPPE, Bez halogenů, šedá, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm )
Elektrické připojení - zástrčka
konektorové provedení: 1 x M12, úhlový; kódování: L; Materiál držáku: PP, šedá; Uzamčení: nerezová ocel (1.4404 / 316L); Kontakty: Pozlaceno; Utahovací moment: 0,6...1,2 Nm