• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Kapacitní senzory
  4. Všechny kapacitní senzory
  5. KT6301

Kapacitní podsvícené tlačítko

KT6301

KTMEF-EMMFFKG/US/IO

Kapacitní podsvícené tlačítko

KT6301

KTMEF-EMMFFKG/US/IO

  • Ergonomická práce jemným dotykem senzoru
  • Zpoždění rozběhu zabraňuje neúmyslnému zapnutí
  • Stav zařízení je indikován pomocí LED RGB
  • Různé možnosti nastavení, jako je barva, NO / NC nebo spouštění přes IO-Link
  • Nastavitelný jas a citlivost ve vlhkém prostředí nebo při obsluze v rukavicích
  • ce
  • ukca
  • e1r
  • iolink
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP/NPN
Výstupní funkce spínač / rozpínač
Komunikační rozhraní IO-Link
Rozměry [mm] Ø 32 / L = 39
Oblast nasazení
Pracovní princip dynamicky; (staticky; bistabilní parametrizovatelný)
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC
Proudový odběr [mA] 30
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Výstupy
Elektrické provedení PNP/NPN
Výstupní funkce spínač / rozpínač
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 150
Ochrana proti zkratu ano
Ochrana proti přetížení ano
Reakční doby
Doba odezvy [ms] 35
Software / programování
Parametrizační možnost spínač / rozpínač; PnP/nPn; statisch / dynamisch / bistabil / Ein- Ausschaltverzögerung; jas; Aktivierungs- Operations- Inputfarbe; Sensitivität
Rozhraní
Komunikační rozhraní IO-Link
Typ přenosu COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Profily Smart Sensor: Type 0 Generic Profiled Sensor; Identification and Diagnosis; Fixed Switching Signal Channel
Mód SIO ano
Potřebná třída Masterport A
Analogová procesní data 1
Binární procesní data 1
Min. doba procesního cyklu [ms] 3,5
Podporovaná ID zařízení
Druh provozu ID zařízení
default 1002
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -20...80
Krytí IP 65; IP 67; IP 69K; (z čela)
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
IEC 61000-4
MTTF [let] 318
Mechanická data
Hmotnost [g] 80,5
Rozměry [mm] Ø 32 / L = 39
Materiály pouzdro: nerezová ocel (1.4305 / 303); Dotyková plocha: PA Grilamid TR 90UV
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
1 x LED, modrá / zelená / červená / purpurová / žlutá / bílá / oranžová
nastavení
Spínací stav zelená
Provoz -
Funkce červená
Příslušenství
Dodané položky
upevňovací matice: 1
Těsnění: 1
Příslušenství (volitelné)
Symbol na aktivní/snímací ploše
Upozornění
Obsah balení 1 ks