• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Senzory pro válce
  4. Všechny snímače válců
  5. MK5909

snímač válců s rozhraním IO-Link

MK5909

MKT4028BFRKG/H/6,0M/IO/ZH

snímač válců s rozhraním IO-Link

MK5909

MKT4028BFRKG/H/6,0M/IO/ZH

  • Pouze 1 snímač pro 2 koncové polohy pro válce s krátkým zdvihem
  • Pomůcka pro nastavení koncové polohy s druhou LED diodou
  • Inline monitorování kvality s detekčním rozsahem 50 mm
  • Uživatelsky přívětivá komunikace a parametrizace přes IO-Link
  • Monitorování kritických pneumatických válců pomocí čítače spínacích cyklů
  • Rychlá lokalizace závady díky rozsáhlým diagnostickým funkcím
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Vlastnosti výrobku
Elektrické provedení PNP/NPN; (parametrizovatelný)
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Komunikační rozhraní IO-Link
Oblast nasazení
Pracovní princip senzor Hall; (3D funkce)
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...30 DC; ("třída napájení 2" podle cULus)
Proudový odběr [mA] < 20
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Max. přípravná zpožďovací doba [ms] 300
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 2
Výstupy
Výstupní signál spínací signál; IO-Link
Elektrické provedení PNP/NPN; (parametrizovatelný)
Po digitálních výstupů 2
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2,5
Max. zbytkový proud [mA] 0,5
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 100
Spínací frekvence DC [Hz] 200
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Odolné proti zkratu ano
Ochrana proti přetížení ano
Měřící oblast
Měřící rozsah [mm] 50; (v závislosti na použití)
Min. intenzita pole [mT] 1
Přesnost / odchylky
Hystereze [mm] 1,25; (parametrizovatelný)
Opakovatelnost [mm] < 0,2
Odchylka od charakteristiky IO-Link [%] < 5
Rozlišení [mm] 0,01; (v závislosti na použití)
Software / programování
Parametrizační možnost Spínací body; Čítací funkce; Diagnostické funkce
Rozhraní
Komunikační rozhraní IO-Link
Typ přenosu COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze 1.1.3
Norma SDCI IEC 61131-9 CDV
Profily
Function class Určení
0x0010 Measuring and Switching Sensor, 1 channel / SSP 4.1.1
0x4000 Identification and Diagnosis
0x8013 Object detection
0x8101 Locator
0x8102 ProductURI
Mód SIO ano
Potřebná třída Masterport A
Podporovaná ID zařízení
Druh provozu ID zařízení
default 1613
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...85
Krytí IP 65; IP 67
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
EN 61000-4-2 - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 10 V/m
EN 61000-4-4 2 kV
EN 61000-4-6 10 V
EN 55011 třída B
Odolnost proti rázům
EN 60068-2-75 Ehc 1 J
Odolnost proti vibracím
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 frekvenčních cyklů 1 oktáva za minutu ve 3 osách
Odolnost vůči rázům
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms půlsinovka; 3 rázy v každém směru tří souřadnicových os
MTTF [let] 1088
Certifikát UL
Ta -25...75 °C
Enclosure type Type 1
Napěťové napájení Class 2
Číslo schválení UL C020
Číslo souboru UL E174191
Mechanická data
Hmotnost [g] 79,2
Způsob montáže upevňovací prvek s kombi-hlavou zářez / vnitřní šestihran AF 1,5
Provedení válce válce s T-drážkou
Materiály pouzdro: PA; Upevňovací excentr: Nerezová ocel
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Spínací stav 2 x LED, žlutá SSC1.1 SSC1.2
Provoz 1x LED, zelená
Příslušenství
Dodané položky
Kabelové spony 1x
gumová vložka 1x
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení Kabel: 6 m, PUR, Ø 2,9 mm; 4 x 0,08 mm²