• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Senzory
  3. Tlakové senzory / Vakuové senzory
  4. Celokovové pouzdro s displejem pro procesní technologie
  5. PI1805

Omyvatelný tlakový senzor s displejem

PI1805

PI-004-REA01-MFRKG/US/ /P

Omyvatelný tlakový senzor s displejem

PI1805

PI-004-REA01-MFRKG/US/ /P

  • Robustní pouzdro z nerezové oceli splňuje požadavky potravinářského a nápojového průmyslu
  • Hygienické, vazební provedení
  • Odolný vysokotlakému čištění a agresivním čisticím prostředkům
  • Vysoká teplotní odolnost a vysoký stupeň krytí
  • Programovatelný analogový a spínací výstup
  • Integrované měření teploty pomocí IO-Link
  • Pohodlné ovládání pomocí tlačítek nebo nastavení parametrů přes IO-Link
  • acs
  • fcm
  • ehedg_t
  • ce
  • ukca
  • fda
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Vlastnosti výrobku
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1
Měřící rozsah
-1...4 bar -14,5...58 psi -100...400 kPa
Procesní připojení závitové připojení G 1 vnější závit těsnící kužel Pozor: Přístroj musí být nainstalován pouze s procesním připojením pro těsnící kužel G1.; G1A těsnící kužel přístroje je vhodný pouze pro adaptéry s kovovým koncovým dorazem.
Oblast nasazení
Speciální vlastnosti Pozlacené kontakty
Aplikace vazební montáž pro potravinářský a nápojový průmysl
Média Pastová média a média obsahující pevné částice; kapalná a plynná média
Teplota média [°C] -25...150
Min. destrukční tlak
100 bar 1450 psi 10000 MPa
Odolnost proti tlaku
30 bar 435 psi 3000 kPa
Vakuová odolnost [mbar] -1000
Druh tlaku relativní tlak; vakuum
Bez mrtvého prostoru ano
MAWP (pro aplikace podle CRN) [bar] 30
Elektrická data
Min. izolační odpor [MΩ] 100; (500 V DC)
Třída krytí III
Ochrana proti přepólování ano
Funkce "hlídací pes" integrována ano
2-vodič
Provozní napětí [V] 20...30 DC
Proudový odběr [mA] 3,5...21,5
Přípravná zpožďovací doba [s] < 1
3-vodič
Provozní napětí [V] 18...30 DC
Proudový odběr [mA] 5...45; (430 bei max. Laststrom)
Přípravná zpožďovací doba [s] < 0,5
Vstupy / výstupy
Počet vstupů a výstupů Po digitálních výstupů: 2; Počet analogových výstupů: 1
Výstupy
Celkový počet výstupů 2
Výstupní signál spínací signál; analogový signál; IO-Link
Elektrické provedení PNP/NPN
Po digitálních výstupů 2
Výstupní funkce spínač / rozpínač; (parametrizovatelný)
Počet analogových výstupů 1
Analogový proudový výstup [mA] 4...20, invertovatelný; (škálovatelný)
Ochrana proti zkratu ano
Typ ochrany proti zkratu Taktovaný
Ochrana proti přetížení ano
2-vodič
Maximální zátěž [Ω] 300
3-vodič
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] 2
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] 100
Spínací frekvence DC [Hz] 125
Maximální zátěž [Ω] (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V)
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah
-1...4 bar -14,5...58 psi -100...400 kPa
Spínací bod SP
-0,994...4 bar -14,4...58 psi -99,4...400 kPa
Zpětný spínací bod rP
-1...3,994 bar -14,5...57,9 psi -100...399,4 kPa
Analogový startovací bod
-1...3,2 bar -14,5...46,4 psi -100...320 kPa
Analogový koncový bod
0,2...4 bar -2,9...58 psi -20...400 kPa
Min. vzdálenost mezi SP a rP
0,006 bar 0,1 psi 0,6 kPa
V krocích po
0,001 bar 0,1 psi 0,1 kPa
Nastavení z výroby
SP1 = 1,00 bar rP1 = 0,92 bar
SP2 = 3,00 bar rP2 = 2,92 bar
ASP = 0,00 bar AEP = 4,00 bar
dAP = 2,00 s dAA =2,00 s
Hlídání teploty
Měřící rozsah
-25...150 °C -13...302 °F
Přesnost / odchylky
Přesnost spínacího bodu [% rozpětí] < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)
Opakovací přesnost [% rozpětí] < ± 0,1; (při teplotních výchylkách < 10 K; Turn down 1:1)
Odchylka od charakteristiky [% rozpětí] < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 vč. chyba nulového bodu a rozpětí, nelinearita, hystereze; Turn down 1:1)
Odchylka linearity [% rozpětí] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Odchylka hystereze [% rozpětí] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Dlouhodobá stabilita [% rozpětí] < ± 0,1; (Turn down 1:1; za rok)
Celková odchylka v teplotním rozsahu
Oblast teplot celková odchylka
-25...15 °C Odchylka od charakteristiky ± 0,05 % rozpětí / 10 K
15...80 °C Odchylka od charakteristiky
80...150 °C Odchylka od charakteristiky ± 0,1 % rozpětí / 10 K
Upozornění další podrobnosti viz oddíl Diagramy a grafy
Hlídání teploty
Přesnost [K] ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur ))
Opakovací přesnost [K] ± 0,2
Rozlišení [K] 0,2
Reakční doby
Hodnota tlumicího procesu dAP [s] 0...99,99
Tlumení analogového výstupu dAA [s] 0...99,99
2-vodič
Doba reakce na skokovou změnu analogového výstupu [ms] 30
3-vodič
Min. Doba odezvy spínacího výstupu (dAP) [ms] 3
Doba reakce na skokovou změnu analogového výstupu [ms] 7
Hlídání teploty
Dynamika reakce T05 / T09 [s] < 35 / < 135; (DIN EN 60751 voda ; > 0,9 m/s)
Rozhraní
Komunikační rozhraní IO-Link
Typ přenosu COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verze 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Profily Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
Mód SIO ano
Potřebná třída Masterport A
Min. doba procesního cyklu [ms] 5,6
IO-Link rozlišování tlaku [bar] 0,0002
IO-Link rozlišování teploty [K] 0,2
Procesní data IO-Link (cyklická)
Funkce délka bitu
tlak 32
teplota 32
stav zařízení 4
binární spínací informace 2
Funkce IO-Link (acyklické) tag specifický pro aplikaci; vnitřní teplota; čítač provozních hodin; čítač spínacích cyklů; Počitadlo nejvyšších hodnot tlaku
Podporovaná ID zařízení
Druh provozu ID zařízení
default 1155
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] -25...80
Skladovací teplota [°C] -40...100
Krytí IP 67; IP 68; IP 69K
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
DIN EN 61326-1
Odolnost vůči rázům
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Odolnost proti vibracím
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [let] 214
Poznámka ke schválení
tovární certifikát je k dispozici ke stažení na www.factory-certificate.ifm
Certifikát UL
Číslo schválení UL J049
Číslo souboru UL E174189
Mechanická data
Hmotnost [g] 385,6
Materiály nerezová ocel (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA
Materiál, který je v kontaktu s médiem keramika (99,9 % Al2 O3); nerezová ocel (1.4435 / 316L); povrchové vlastnosti: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Min. tlakových cyklů 100 millionů
Utahovací moment [Nm] 20
Procesní připojení závitové připojení G 1 vnější závit těsnící kužel Pozor: Přístroj musí být nainstalován pouze s procesním připojením pro těsnící kužel G1.; G1A těsnící kužel přístroje je vhodný pouze pro adaptéry s kovovým koncovým dorazem.
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení
Zobrazovací jednotka LED, zelená
Spínací stav LED, žlutá
Funkční signalizace alfanumerický displej, 4-místný
Měřené hodnoty alfanumerický displej, 4-místný
Zobrazovací jednotka bar; psi; kPa
Upozornění
Obsah balení 1 ks
Elektrické připojení
Připojení konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A; Kontakty: Pozlaceno
diagramy a grafy
vliv okolní teploty na přesnost
X teplota
Y celková odchylka