• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. IIoT řešení
  3. Hardware IIoT
  4. moneo appliance
  5. QHA210

hardware pro provozování moneo v produkčním prostředí

QHA210

moneo appliance QHA210

hardware pro provozování moneo v produkčním prostředí

QHA210

moneo appliance QHA210

  • Optimální hardware pro ovládání softwaru moneo
  • Funkce pro IT obsluhu, jako jsou aktualizace, zálohování a podpora
licence požadované pro provoz produktů moneo je nutné objednat zvlášť
Oblast nasazení
Aplikace
IT hardware pro provoz moneo
poskytnutí kapacity paměti a výpočetního výkonu
předinstalovaný software moneo
Snadné nastavení bez nutnosti zvláštních znalostí IT
Popis obsahu
včetně systému správy přístrojů (AMS) pro konfiguraci a údržbu
Kompatibilita
lze použít nezávisle na IT infrastruktuře
lze kdykoli integrovat do struktury IT sítě
Připojení
rozhraní pro senzorové a IT sítě
Údržba a podpora
integrované funkce aktualizace, zálohování a podpory prostřednictvím systému správy zařízení
Elektrická data
Provozní napětí [V] 10...36 DC
Příkon [W] 21; (maximální: 47)
Výstupy
Počet video výstupů 2; (DisplayPort)
Software / programování
Licence jsou zahrnuty appliance management system (AMS)
Poznámka k licenci vázáno na hardware; licence požadované pro provoz produktů moneo je nutné objednat zvlášť
Operační systém Debian Linux 11
AMS
Jazyk německy; anglicky; Francouzština; Italština; Španělština; Portugalština; Čínština; Japonština; Korejština
konzola systému AMS
Jazyk anglicky
Systémové předpoklady
Webový prohlížeč Google Chrome; Mozilla Firefox; (podporované verze: viz poznámky k aktuální verzi)
Rozhraní
Komunikační rozhraní Ethernet; USB
Počet rozhraní Ethernet 2; (GBit)
Počet rozhraní USB 4; (3 x USB 3.0; 1 x USB 2.0 Type A)
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] 0...70
Skladovací teplota [°C] -20...60
Max. přípustná relativní vlhkost vzduchu [%] 95; (40 °C bez kondenzace)
Krytí IP 40
Schválení / zkoušky
Odolnost vůči rázům
IEC60068-2-27 50 g 11 ms
Odolnost proti vibracím
IEC 60068-2-6 4 Grms / 10...500 Hz
Mechanická data
Hmotnost [g] 1269,2
Rozměry [mm] 35 x 105 x 150
Hardware
Procesor Intel Atom E3940 Quad Core
TPM čip V 2.0
BIOS AMI UEFI (128 Mbit)
Provozní paměť 8 GB
Velké úložiště 256 GB SSD
Upozornění
Upozornění licence požadované pro provoz produktů moneo je nutné objednat zvlášť
Obsah balení 1 ks