• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. QMC003

Licence pro komunikaci se softwarem ifm Agent

QMC003

moneo edgeConnect Agent LIC

Licence pro komunikaci se softwarem ifm Agent

QMC003

moneo edgeConnect Agent LIC

  • Datové rozhraní pro připojení softwaru ifm Agent
  • Strukturované poskytování procesních dat načtených softwarem ifm Agent do aplikací moneo
  • Umožňuje přístup k metadatům datových zdrojů nakonfigurovaných a poskytovaných v ifm Agent
Další informace
Oblast nasazení
Aplikace
Komunikační rozhraní pro software ifm Agent
Připojení ke zdrojům dat nakonfigurovaným v softwaru ifm Agent
Poskytování procesních a metadat pro zpracování v současných i budoucích moneo modulech a doplňcích
Čtení zdrojů dat poskytovaných v softwaru ifm Agent s intervalem určeným společností moneo
Připojení
Ve spojení se softwarem ifm Agent umožňuje nepřímé připojení velkého počtu rozhraní od OT a IT k moneo
Správa dat
Umožňuje přístup k metadatům, jako jsou jednotky, názvy zdrojů dat a časová razítka
Software / programování
Jazyk německy; anglicky; Francouzština; Italština; Španělština; Portugalština; Čínština; Japonština; Korejština; Ruština
Nosič dat download
Typ licence jediná licence
Licenční třída plná verze
Systémové předpoklady
Min. CPU cyklus 2,3 GHz
Min. počet jader procesoru 4
Min. RAM 8 GB
Min. grafické rozlišení 1920 x 1080
Požadované rozhraní přístroje USB; LAN Adapter - RJ45
Síťová karta Ethernet 1 Gbit
Síťový protokol Ethernet TCP/IP
Operační systém Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (pouze verze v období Microsoft podpory)
Webový prohlížeč Google Chrome; Mozilla Firefox; (podporované verze: viz poznámky k aktuální verzi)
Navíc požadovaný software
Již je k dispozici nebo je možné jej získat dodatečně: ifm LR AGENT
Mechanická data
Hmotnost [g] 0,001