• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. IIoT řešení
  3. moneo
  4. Lokální systém moneo
  5. QMS001

Licence pro operační systém softwarových produktů

QMS001

moneo OS License

Licence pro operační systém softwarových produktů

QMS001

moneo OS License

  • Platforma IIoT a nástroj pro správu pro všechny aplikace moneo
  • Inteligentní integrace zařízení umožňuje digitální obraz systému
  • Nástroj pro výpočet modelů toku dat
  • Funkce automatického alarmu
Další informace
Oblast nasazení
Aplikace
pro provoz všech modulů a aplikací moneo
Správa zařízení
Jednoduchá detekce zařízení pomocí síťového vyhledávání nebo adresování IP
správa IODD nezávislá na výrobci
Správa dat
tvorba informací pomocí grafického modelování a výpočtu procesních hodnot
modelování pomocí matematických a logických operátorů
snadná integrace vypočítaných hodnot do systémů moneo
Správa uživatelů
přiřazení uživatelských rolí a práv
vytváření skupin uživatelů
Správa licencí
přidávání a správa licencí moneo
možné prodloužení licence
Software / programování
Jazyk německy; anglicky; Francouzština; Italština; Španělština; Portugalština; Čínština; Japonština; Korejština; Ruština
Nosič dat download
Typ licence jediná licence
Licenční třída plná verze
Systémové předpoklady
Min. CPU cyklus 2,3 GHz
Min. počet jader procesoru 4
Min. RAM 8 GB
Min. grafické rozlišení 1920 x 1080
Požadované rozhraní přístroje USB; LAN Adapter - RJ45
Síťová karta Ethernet 1 Gbit
Síťový protokol Ethernet TCP/IP
Operační systém Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2; (pouze verze v období Microsoft podpory)
Webový prohlížeč Google Chrome; Mozilla Firefox; (podporované verze: viz poznámky k aktuální verzi)
Navíc požadovaný software
moneo software download
Application
Min. paměť pevného disku 1 GB
Log files
Min. paměť pevného disku 5 GB
Non process data
Min. paměť pevného disku 5 GB
Process data
Min. paměť pevného disku 64 GB
Mechanická data
Hmotnost [g] 0,001