radarový snímač dosahu
R2D200
R2DBAF6KG/US/IO-Link
radarový snímač dosahu
R2D200
R2DBAF6KG/US/IO-Link
- Dlouhý dosah a široký rozsah teplot
- Spolehlivé měření i při srážkách, mlze, prachu a nečistotách
- Souběžná detekce vzdálenosti a rychlosti
- Provozní režimy lze nastavit podle konkrétní aplikace
- Intuitivní nastavení a vizualizace naměřených dat pomocí softwaru ifm Vision Assistant
Oblast použití zařízení závisí na použité základní frekvenci a zemi, ve které je provozováno. Přehled najdete v návodu k obsluze a zde
Vlastnosti výrobku
Komunikační rozhraní | IO-Link |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Rozměry [mm] | 80 x 80 x 45 |
Elektrické provedení | PNP/NPN; (parametrizovatelný) |
---|---|
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Oblast nasazení
Rádiové schválení pro | EU / RED; Spojené království; USA; Kanada | |
---|---|---|
Poznámka k radiovému schválení |
|
Elektrická data
Provozní napětí [V] | 10...30 DC; (podle SELV/PELV ; energeticky omezené obvody podle IEC/UL 61010-1 3. vydání, bod 9.4) |
---|---|
Proudový odběr [mA] | < 300; (střední hodnota: 150 mA) |
Příkon [W] | 21; (maximální) |
Třída krytí | III |
Ochrana proti přepólování | ano |
Max. přípravná zpožďovací doba [ms] | 1000 |
Pracovní frekvence [GHz] |
|
|
---|---|---|
Maximální průměrná spektrální hustota záření EIRP [dBm/MHz] |
|
|
Vrcholový vyzářený výkon EIRP [dBm] |
|
Vstupy / výstupy
Celkový počet vstupů a výstupů | 3 |
---|
Vstupy
Vstupy |
|
---|
Výstupy
Celkový počet výstupů | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Výstupní signál |
|
||||
Ochrana proti zkratu | ano | ||||
Typ ochrany proti zkratu | Taktovaný | ||||
Ochrana proti přetížení | ano |
Analogový proudový výstup [mA] | 4...20, invertovatelný; (škálovatelný) |
---|---|
Maximální zátěž [Ω] | 500; (< 250 Ω: Ub 16...30 V DC; 250...500 Ω: Ub 18...30 V DC) |
Analogový napěťový výstup [V] | 0...10, invertovatelný; (škálovatelný) |
Min. zátěž [Ω] | 2000 |
Elektrické provedení | PNP/NPN; (parametrizovatelný) |
---|---|
Výstupní funkce | spínač / rozpínač; (parametrizovatelný) |
Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V] | 2,5 |
Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 200 |
Měřící oblast
Snímací vzdálenost [m] | 0,1...50; (vztaženo na E23014) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Úhel otevření válcový [°] |
|
Měřící / nastavovací rozsah
Měřící rozsah [m] | 0,1...50; (viz. diagram:) |
---|---|
Měřící frekvence [Hz] | 20 |
Přesnost / odchylky
Hystereze [mm] | 5; (parametrizovatelný) |
---|---|
Analogový výstup teplotního koeficientu [% rozpětí / 10 K] | ± 0,1 |
Opakovatelnost analogového výstupu [% rozpětí] |
|
|
---|---|---|
Odchylka od charakteristiky na analogovém výstupu [% rozpětí] |
|
|
Přesný analogový výstup [% rozpětí] |
|
Software / programování
Parametrizační možnost | pouze pomocí IO-Link |
---|
Rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ přenosu | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||||
IO-Link verze | 1.1 | ||||||||||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||
Profily |
|
||||||||||||||||
Mód SIO | ano | ||||||||||||||||
Potřebná třída Masterport | A | ||||||||||||||||
Min. doba procesního cyklu [ms] | 3,2 | ||||||||||||||||
Procesní data IO-Link (cyklická) |
|
||||||||||||||||
Funkce IO-Link (acyklické) | tag specifický pro aplikaci; čítač provozních hodin; počet spouštěcích událostí; vnitřní teplota; ROI nastavení; Schaltverzögerungen; Sender abschaltbar | ||||||||||||||||
Podporovaná ID zařízení |
|
||||||||||||||||
Upozornění |
|
Okolní podmínky
Okolní teplota [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Poznámka k okolní teplotě |
|
|
Skladovací teplota [°C] | -40...85 | |
Krytí | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (s namontovanými konektory nebo ochrannými kryty) |
Schválení / zkoušky
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnost proti rázům |
|
||||||||||||
Odolnost proti vibracím |
|
||||||||||||
Odolnost vůči rázům |
|
||||||||||||
Trvalá odolnost vůči rázům |
|
||||||||||||
Rychlá změna teploty |
|
||||||||||||
Test v solné komoře / solné mlze |
|
||||||||||||
Elektrická bezpečnost |
|
||||||||||||
MTTF [let] | 53 | ||||||||||||
Certifikát UL |
|
Mechanická data
Hmotnost [g] | 397,2 |
---|---|
Pouzdro | Kvádrové |
Způsob vestavby | vazební vestavba |
Rozměry [mm] | 80 x 80 x 45 |
Materiály | pouzdro: PA; radom: PEI; Těsnění: HNBR |
Zobrazení / ovládací prvky
Zobrazení |
|
---|
Upozornění
Obsah balení | 1 ks |
---|
Elektrické připojení
Připojení | konektorové provedení: 1 x M12; kódování: A |
---|
diagramy a grafy
Měřící oblast
|
|
---|
Další údaje
Provozní mód | Standard | Velký rozsah, vysoká rychlost |
max. vzdálenost | 0,1...20 m | 0,25...35 m |
rozlišení vzdálenosti | 100 mm | 350 mm |
horizontální úhlové rozlišení (azimut ) | 10 ° | 10 ° |
přesnost měření vzdálenosti | ± 5 mm | ± 15 mm |
max. rychlost | ± 6 m/s | ± 15 m/s |
rozlišení rychlosti | ± 0,20 m/s | ± 0,38 m/s |
přesnost rychlosti | ± 0,01 m/s | ± 0,04 m/s |
Spínací frekvence | 20 Hz | 20 Hz |
vzdálenost | vztaženo na E23013 |
Rozlišení | pro detekci dvou objektů stejné velikosti |
Přesnost | pro silný bodový cíl |