• Výrobky
  • Odvětví
  • IIoT & Solutions
  • Servis
  • Společnost
  1. Produkty
  2. Zpracování obrazu / Identifikace
  3. RFID
  4. Řešení sledování
  5. ZZ0815

RFID systém evidence příchozího a odchozího zboží

ZZ0815

Gate Solution Extension package - O3D

RFID systém evidence příchozího a odchozího zboží

ZZ0815

Gate Solution Extension package - O3D

  • Zvýšení efektivity a optimalizace trasy
  • Snadná integrace a uvedení do provozu
  • Zvýšení transparentnosti toku zboží
  • Systémová řešení sestávající ze softwaru a hardwaru
  • Identifikace zboží a produktů v dodavatelském řetězci
Oblast nasazení
Provedení rozšiřující balíček s 3D senzorem
Rádiové schválení pro EU / RED
Poznámka k radiovému schválení
rádiové schválení pro vyhodnocovací jednotku RFID DTE830
Seznam zemí uplatňujících evropskou směrnici o rádiových zařízeních 2014/53 / EU (ČERVENÝ) je uveden v sekci „Stahování“.
Elektrická data
Provozní napětí [V] 20...30 DC
Mechanická data
Hmotnost [g] 21600
Příslušenství
Dodané položky
RFID vyhodnocovací jednotka UHF: 1, DTE830
Antény RFID-UHF: 4, ANT860
Kabelové provedení: 4, E80332
Ethernet-spínač: 1, AL3050
IO-Link master: 1, AL1122
3D senzor: 1, O3D354
Signální světlo s 5 LED-diodami: 1, DV2510
Kabelové provedení: 1, EVC108
Síťový zdroj: 1, DN4012
Propojovací kabel s konektorem: 4, EVC003
Propojovací kabel s konektorem: 1, E12166
Kabelové provedení: 4, E21137
Adaptérový kabel: 1, E80412
Upozornění
Upozornění
Článek je předprogramován speciálně pro aplikační balíček.
Dieser Artikel ist ein Ergänzungsset zu folgendem Artikel: ZZ0814, ZZ0816
Zur Verwendung dieses Sets wird ein Master Set mit folgender Artikelnummer benötigt: ZZ0814, ZZ0816
maximální počet doplňkových sad na hlavní sadě: 9
detekce směru nakládání pomocí 3D senzoru
Obsah balení 1 ks