• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. IO-Link
  3. IO-Link Starterkits

IO-Link Starterkits

  • IO-Link Starterkit mit 4-Port-Master für den schnellen Start
  • Kompatibel mit der IO-Link-Parametriersoftware „moneo configure SA“
  • Startup-Package für Feldbus-Kommunikation und IIoT-Anwendungen mit MQTT und JSON zum Download
  • Inklusive IO-Link-Sensor, Steckernetzteil mit Wechseladapter, Ethernet- und Sensorkabel

Intelligente Sensoren parametrieren und mit SPS und IT-Welt verknüpfen

Mit den IO-Link Starterkits können Sie die Kommunikations-Schnittstelle des IO-Link Masters praktisch auf dem Schreibtisch ausprobieren. Die intuitive moneo configure Parametriersoftware findet alle IO-Link-Master im Netzwerk und erstellt eine Übersicht über die gesamte Anlage. Zudem werden alle angeschlossenen Sensoren mit den jeweiligen Parametern dargestellt. Somit ist eine Parametrierung aller Sensoren im System von zentraler Stelle aus möglich.

Kontinuierliche Prozesswerte lassen sich direkt über IO-Link auslesen.

Der dezentrale IO-Link-Master dient als Gateway zwischen intelligenten IO-Link-Sensoren und dem Feldbus zur Steuerung. So verbinden Sie robuste Komponenten aus der Automatisierungstechnik komfortabel mit der IT-Welt.