• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Industrielle Kommunikation
  3. Feldbus-Komponenten
  4. IO-Link - Master für den Feldeinsatz in der Fabrikautomation
  5. AL1340

IO-Link Master mit Modbus TCP-Schnittstelle

AL1340

IO-Link Master DL MB 4P IP67

IO-Link Master mit Modbus TCP-Schnittstelle

AL1340

IO-Link Master DL MB 4P IP67

  • Trennung zwischen Automatisierungs- und IT-Netz
  • Zuverlässige Übertragung von Maschinendaten, Prozessparametern und Diagnosedaten an die Steuerung
  • Robustes Gehäuse für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
  • Für den Anschluss von bis zu vier IO-Link-Devices
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Einsatzbereich
Applikation E/A-Module für den Feldeinsatz
Durchschleiffunktion Feldbusschnittstelle
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 20...30 DC; (US ; nach SELV/PELV)
Stromaufnahme [mA] 300...3900; (US)
Schutzklasse III
Sensorversorgung US
Strombelastbarkeit gesamt [A] 3,6
Ein-/Ausgänge
Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge 8; (konfigurierbar)
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Eingänge: 8; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2)
Schaltpegel High [V] 11...30
Schaltpegel Low [V] 0...5
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge ja
Ausgänge
Anzahl der digitalen Ausgänge 4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1)
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] 300
Kurzschlussfest ja
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle Ethernet; IO-Link
Ethernet - Modbus TCP
Übertragungsstandard 10Base-T; 100Base-TX
Übertragungsrate 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokoll Modbus TCP
Werkseinstellungen
IP-Adresse: 192.168.1.250
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Gateway IP-Adresse: 0.0.0.0
MAC-Adresse: siehe Typenschild
Ethernet - Internet of Things
Übertragungsstandard 10Base-T; 100Base-TX
Übertragungsrate 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokoll MQTT JSON
Werkseinstellungen
IP-Adresse: 169.254.x.x
Subnetzmaske: 255.255.0.0
Gateway IP-Adresse: 0.0.0.0
MAC-Adresse: siehe Typenschild
Hinweis zu Schnittstellen
Sicherheitsprotokoll: HTTPS
IO-Link Master
Übertragungstyp COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
Anzahl Ports Class A 4
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...60
Lagertemperatur [°C] -25...85
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] 90
Schutzart IP 65; IP 66; IP 67
Schutzart (NEMA 250) 6P
Verschmutzungsgrad 2
Chemische Medien
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Schockfestigkeit
DIN EN 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [Jahre] 95
Mechanische Daten
Gewicht [g] 302
Werkstoffe Gehäuse: PA orange; Buchse: Messing vernickelt
Werkstoff Dichtung FKM
Bemerkungen
Bemerkungen
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Ethernet
Modbus TCP X21, X22 Steckverbindung: M12; Codierung: D; Dichtung: FKM
Elektrischer Anschluss - Prozessanschluss
IO-Link Port Class A X01...X04 Steckverbindung: M12; Codierung: A; Dichtung: FKM
Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung
X31 Steckverbindung: M12; Codierung: A