• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Industrielle Kommunikation
  3. Feldbus-Komponenten
  4. IO-Link - Master für den Feldeinsatz in der Lebensmittelindustrie
  5. AL1431

IO-Link Master mit EtherCAT-Schnittstelle

AL1431

IO-Link Master PFL EC 4P IP69K

IO-Link Master mit EtherCAT-Schnittstelle

AL1431

IO-Link Master PFL EC 4P IP69K

  • Daisy-Chain-Spannungsversorgung mit standardisierter L-codierter M12-Verbindungstechnik
  • Einstellbare Strombegrenzung pro Port für den sicheren Betrieb
  • Spannungs- und Strommessung pro Port zum Energie-Monitoring
  • Anschluss von Aktuatoren bis 2 A möglich
  • Hohe Schutzart für die Anforderungen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Für den Anschluss von bis zu vier IO-Link-Devices
  • ce
  • ukca
  • ethercat
  • iolink
  • cul
Einsatzbereich
Applikation Hygienebereich; E/A-Module für den Feldeinsatz
Durchschleiffunktion Spannungsversorgung; Feldbusschnittstelle
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 20...28 DC; (US ; nach SELV/PELV)
Stromaufnahme [mA] 300...3900; (US)
Schutzklasse III
Zusätzliche Spannungsversorgung [V] 20...30 DC; (UA)
Aktuatorversorgung UA
Strombelastbarkeit gesamt [A] 8
Strombelastbarkeit je Port [A] 2; (einstellbar: 0...2; Werkseinstellung: 2)
Sensorversorgung US
Strombelastbarkeit gesamt [A] 3,6
Strombelastbarkeit je Port [A] 2; (einstellbar: 0...2; Werkseinstellung: 0,45)
Ein-/Ausgänge
Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge 12; (konfigurierbar)
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 8
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge 4; (IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Schaltpegel High [V] 11...30
Schaltpegel Low [V] 0...5
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge ja
Ausgänge
Anzahl der digitalen Ausgänge 8; (IO-Link Port Class B: 4 x 2)
Kurzschlussfest ja
Aktuatorversorgung UA
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] 2000
Sensorversorgung US
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] 2000
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle Ethernet; IO-Link
Ethernet - EtherCAT
Übertragungsstandard 100Base-TX
Übertragungsrate 100 MBit/s
Protokoll EtherCAT
Werkseinstellungen
MAC-Adresse: siehe Typenschild
Hinweis zu Schnittstellen
AoE (ADS over EtherCAT)
CoE (CANopen over EtherCAT)
EoE (Ethernet over EtherCAT)
FoE (File Access over EtherCAT)
IO-Link Master
Übertragungstyp COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
Anzahl Ports Class B 4
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...60
Lagertemperatur [°C] -25...85
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] 90
Schutzart IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K)
Schutzart (NEMA 250) 6P
Verschmutzungsgrad 2
Chemische Medien
ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Schockfestigkeit
DIN EN 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
Mechanische Daten
Gewicht [g] 322,4
Werkstoffe Gehäuse: PA grau; Buchse: 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Werkstoff Dichtung EPDM
Zubehör
Lieferumfang
Verschlusskappe: 1 x M12, Edelstahl, E12542
Bemerkungen
Bemerkungen
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.
Verpackungseinheit 1 Stück