• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Drehzahlsensoren
  4. Drehzahlwächter Compact
  5. DI6001

Kompakte Auswerteeinheit zur Drehzahlüberwachung

DI6001

DGA4012-WPKG/US

Kompakte Auswerteeinheit zur Drehzahlüberwachung

DI6001

DGA4012-WPKG/US

  • Zuverlässige berührungslose Überwachung der Drehzahl auf Sollwertunterschreitung
  • 2 in 1: Drehzahlauswertung und Sensor in einem kompakten Gehäuse
  • Einfache Einstellung des Schaltpunktes mittels Teach-Taste
  • Zum direkten Anschluss an eine SPS
  • Minimierung des Installationsaufwandes
  • ce
  • ukca
  • cul
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Schaltabstand [mm] 12
Gehäuse Gewindebauform
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 68
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Applikation Auswertung von rotierenden und linearen Bewegungen auf Sollwertunterschreitung; Blockieren
Elektrische Daten
Nennspannung DC [V] 10...36
Stromaufnahme [mA] < 15
Schutzklasse II
Verpolungsschutz ja
Ausgänge
Elektrische Ausführung PNP
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 250; (Impulsausgang: 15)
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Schaltabstand [mm] 12
Schaltabstand einstellbar nein
Mess-/Einstellbereich
Einstellbereich [Imp/min] 3...6000
Messprinzip induktiv
Genauigkeit / Abweichungen
Korrekturfaktor Stahl: 1 / Edelstahl: 0,8 / Messing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / Kupfer: 0,3
Hysterese [% von Sr] 10
Reaktionszeiten
Anlaufüberbrückung [s] 0...15
Max. Bedämpfungsfrequenz [Imp/min] 18000
Software / Programmierung
Schaltpunktabgleich Teach-Funktion
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...80
Schutzart IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 60947-5-2
MTTF [Jahre] 1031
UL-Zulassung
Spannungsversorgung Class 2
Mechanische Daten
Gewicht [g] 67,5
Gehäuse Gewindebauform
Einbauart nicht bündig einbaubar
Abmessungen [mm] M18 x 1 / L = 68
Gewindebezeichnung M18 x 1
Werkstoffe 1.4571 (Edelstahl / 316Ti); PBT
Anzugsdrehmoment [Nm] 35
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 x LED, gelb
Betrieb 1 x LED, grün
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet