• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Zubehör
  3. Adapter, Prozessadaption
  4. Einschweißadapter
  5. E30509

Einschweißadapter für Prozesssensoren

E30509

ADAPT G1/2-WELDING SLEEVE

Einschweißadapter für Prozesssensoren

E30509

ADAPT G1/2-WELDING SLEEVE

  • Einschweißadapter für Prozesssensoren
  • Robuste Edelstahlausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
  • Hohe Druckfestigkeit
  • Für den Einsatz in industriellen Anwendungen
Einsatzbereich
Ausführung für Rohrleitungen
Druckfestigkeit [bar] 160
Hinweis zur Druckfestigkeit
für die Verbindung Sensor - Adapter
fachmännische Schweißung gemäß Betriebsanleitung
Zulassungen / Prüfungen
Druckgeräterichtlinie Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.
Mechanische Daten
Gewicht [g] 144,6
Werkstoffe 1.4435 (Edelstahl / 316L)
Sensorikanschluss G 1/2
Prozessanschluss Einschweißadapter Ø 32 mm
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück