Anschlusskabel mit Buchse
E70451
Edge-Gateway/Power cable
Anschlusskabel mit Buchse
E70451
Edge-Gateway/Power cable
Einsatzbereich
Applikation | Spannungsversorgung für edgeGateway |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 8...32 DC |
---|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -30...85 |
---|---|
Schutzart | IP 65 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 236 |
---|---|
Werkstoffe | PBT-GF20 |
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Kabel: 5 m, PVC; FLRY-B; 0,75 mm² |
---|