• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Verbindungskabel
  4. Verbindungskabel für Ethernet
  5. EVF551

Ethernet-Verbindungskabel

EVF551

VSTGN040VAS0002R04STGP040--S

Ethernet-Verbindungskabel

EVF551

VSTGN040VAS0002R04STGP040--S

  • Für den Einsatz in Hygiene- und Nassbereichen in der Lebensmittelindustrie
  • Kabelmantel aus halogenfreiem und flammwidrigem Material
  • Mit robuster M12-Steckverbindung Industrial Ethernet
  • Großer Betriebstemperaturbereich und hohe Schutzart
  • Gute elektromagnetische Verträglichkeit dank abgeschirmtem Kabel
  • ce
  • ukca
  • cul
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung; Schleppketteneignung
Ausführung Ethernetkabel, D-codiert
Applikation Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie
Silikonfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 30 AC / 60 DC
Schutzklasse III
Strombelastbarkeit gesamt [A] 1,5
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...100
Umgebungstemperatur bewegt [°C] 0...80
Schutzart IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12-Stecker / RJ45-Stecker: IP 20)
Mechanische Daten
Gewicht [g] 152,8
Werkstoffe Messing vernickelt; Gehäuse: PP halogenfrei
Werkstoff Griffkörper PP / PC
Werkstoff Überwurfmutter 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Schleppketteneignung ja
Schleppketteneignung
Biegeradius bei flexiblem Einsatz min. 15 x Kabeldurchmesser
Verfahrgeschwindigkeit max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
Biegezyklen > 1 Mio.
Torsionsbeanspruchung ± 180 °/m
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss - Stecker M12
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: D; Griffkörper: PP; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,2 Nm
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 2 m, MPPE, halogenfrei, grau, Ø 6,5 mm, abgeschirmt; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm )
Elektrischer Anschluss - Stecker RJ45
Steckverbindung: 1 x RJ45, gerade; Griffkörper: PC; Kontakte: vergoldet