• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Verbindungstechnik
  3. Verbindungskabel
  4. Verbindungskabel für die Energieversorgung für Feldmodule
  5. EVF633

Verbindungskabel

EVF633

VDOAE050VAS0010P05STGE050VAS

Verbindungskabel

EVF633

VDOAE050VAS0010P05STGE050VAS

  • ce
  • ukca
  • cul
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung
Ausführung Powerkabel, L-codiert
Applikation Einsatz im Nassbereich und in der Lebensmittelindustrie
Silikonfrei ja
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 63 DC
Schutzklasse III
Strombelastbarkeit gesamt [A] 16
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...100
Hinweis zur Umgebungstemperatur
cULus: …65 °C
Lagertemperatur [°C] -25...55
Lagerfeuchte [%] 10...100
Sonstige klimatische Bedingungen für die Lagerung gemäß angegebener Klasse
1K22/ DIN 60721-3-1
Schutzart IP 65; IP 67; IP 69K
Mechanische Daten
Gewicht [g] 1880,7
Werkstoff Griffkörper PP
Werkstoff Überwurfmutter 1.4404 (Edelstahl / 316L)
Werkstoff Dichtung EPDM
Schleppketteneignung ja
Schleppketteneignung
Biegeradius bei flexiblem Einsatz min. 10 x Kabeldurchmesser
Verfahrgeschwindigkeit max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
Biegezyklen > 1 Mio.
Torsionsbeanspruchung ± 180 °/m
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Kabel: 10 m, MPPE, halogenfrei, grau, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm )
Elektrischer Anschluss - Stecker
Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: L; Griffkörper: PP, grau; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,6...1,2 Nm