- Produkte
- Sensoren
- Füllstandsensoren
- Berührungslose Füllstandmessung für hygienische Anwendungen
- LW2720
Kontinuierlicher Füllstandsensor
LW2720
NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER
Kontinuierlicher Füllstandsensor
LW2720
NON-CONTACT LEVEL TRANSMITTER
- 80 GHz-Frequenz ermöglicht millimetergenaue Füllstandmessung auf bis zu 10 Meter
- Berührungsloses Messprinzip: keine Fehlfunktion durch Anhaften oder Verschleiß
- Zertifiziert für den Einsatz in hygienischen Bereichen
- Einfache Installation und wartungsfreier Betrieb
- Sensorparametrierung und Füllstandüberwachung aus der Ferne per IT-Anbindung
- Intuitive Einrichtung und Visualisierung der Messdaten mittels ifm Vision Assistant Software
Zur Erstinbetriebnahme ist ein IO-Link Master und eine Parametriersoftware (z.B. moneo oder LR DEVICE erforderlich).
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|---|
Prozessanschluss | G 1 Aseptoflex Vario |
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft | Vergoldete Kontakte | |
---|---|---|
Dielektrizitätskonstante des Mediums | ≥ 2 | |
Empfohlene Medien | Wasser; wasserbasierte Medien | |
Mediumtemperatur [°C] | -40...150; (siehe Diagramm) | |
Max. Geschwindigkeit der Füllstandänderung [mm/s] | 200 | |
Druckfestigkeit [bar] | 8 | |
Hinweis zur Druckfestigkeit |
|
|
Vakuumfestigkeit [mbar] | -1000 | |
MAWP bei Applikationen gemäß CRN [bar] | 8 | |
Funkzulassung für | EU/RED; Vereinigtes Königreich; Süd-Korea; USA; Kanada; Australien; Neuseeland; Vietnam; Singapur | |
Hinweis zur Funkzulassung |
|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 80 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | < 15 |
Messprinzip | FMCW (80 GHz - Technologie); Frequenzbereich 77 - 81 GHz |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 |
---|---|
Ausgangssignal | Schaltsignal; Analogsignal; IO-Link |
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 1; (2 parametrierbar) |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 50 |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20, invertierbar; (skalierbar) |
Max. Bürde [Ω] | 43,5 * (Ub – 18) + 600 Ω |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [m] | 10; (siehe Diagramm) |
---|---|
Messfrequenz [Hz] | > 3 |
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit |
|
|
---|---|---|
Auflösung [mm] | 1 | |
Nullsignal Strom [mA] | 3,8 | |
Vollsignal Strom [mA] | 20,5 | |
Temperatureinfluss pro 10 K | ± 1 mm |
Reaktionszeiten
Reaktionszeit [ms] | 330 |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||
Profile | Smart Sensor ED2: SSCs (0x8001), Measuring Sensor (0x000A) | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||
Prozessdaten analog | 1 | ||||
Prozessdaten binär | 2 | ||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 6 | ||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...80 | |
---|---|---|
Hinweis zur Umgebungstemperatur |
|
|
Lagertemperatur [°C] | -40...90 | |
Schutzart | IP 68; IP 69K |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||
Vibrationsfestigkeit |
|
||
MTTF [Jahre] | 330 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 727,15 |
---|---|
Werkstoffe | 1.4404 (Edelstahl / 316L); PA; FKM; FVMQ |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | PTFE; EPDM |
Prozessanschluss | G 1 Aseptoflex Vario |
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen | < 0,76 |
Bemerkungen
Hinweise | Zur Erstinbetriebnahme ist ein IO-Link Master und eine Parametriersoftware (z.B. moneo oder LR DEVICE erforderlich). |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet |
---|
Diagramme und Kurven
Abstrahlwinkel
|
|
---|
|
|
---|
|
|
---|