• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Zylindersensoren
  4. Alle Zylindersensoren
  5. MK5909

Zylindersensor mit IO-Link

MK5909

MKT4028BFRKG/H/6,0M/IO/ZH

Zylindersensor mit IO-Link

MK5909

MKT4028BFRKG/H/6,0M/IO/ZH

  • Nur 1 Sensor für 2 Endlagen bei Kurzhubzylindern
  • Einstellhilfe der Endlage mit zweiter LED
  • Inline Qualitätsüberwachung mit 50 mm Erfassungsbereich
  • Komfortable Kommunikation und Parametrierung über IO-Link
  • Überwachung kritischer Pneumatikzylinder mittels Schaltzyklenzähler
  • Schnelle Fehlerlokalisierung dank umfangreicher Diagnosefunktionen
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Produktmerkmale
Elektrische Ausführung PNP/NPN; (parametrierbar)
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Kommunikationsschnittstelle IO-Link
Einsatzbereich
Arbeitsprinzip Hallsensor; (3D-Funktion)
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Stromaufnahme [mA] < 20
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms] 300
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Ausgänge: 2
Ausgänge
Ausgangssignal Schaltsignal; IO-Link
Elektrische Ausführung PNP/NPN; (parametrierbar)
Anzahl der digitalen Ausgänge 2
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Max. Reststrom [mA] 0,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 200
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Kurzschlussfest ja
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Messbereich [mm] 50; (applikationsabhängig)
Min. Feldstärke [mT] 1
Genauigkeit / Abweichungen
Hysterese [mm] 1,25; (parametrierbar)
Reproduzierbarkeit [mm] < 0,2
Linearitätsfehler IO-Link [%] < 5
Auflösung [mm] 0,01; (applikationsabhängig)
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten Schaltpunkte; Zählerfunktion; Diagnosefunktion
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle IO-Link
Übertragungstyp COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1.3
SDCI-Norm IEC 61131-9 CDV
Profile
Function class Bezeichnung
0x0010 Measuring and Switching Sensor, 1 channel / SSP 4.1.1
0x4000 Identification and Diagnosis
0x8013 Object detection
0x8101 Locator
0x8102 ProductURI
SIO-Mode ja
Benötigte Masterportklasse A
Unterstützte DeviceIDs
Betriebsart DeviceID
default 1613
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -25...85
Schutzart IP 65; IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 10 V/m
EN 61000-4-4 2 kV
EN 61000-4-6 10 V
EN 55011 Klasse B
Schlagfestigkeit
EN 60068-2-75 Ehc 1 J
Schwingfestigkeit
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 Frequenzzyklen, 1 Oktave/Minute, in 3 Achsen
Schockfestigkeit
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms Halbsinus; je 3 Schocks in jede Richtung der 3 Koordinatenachsen
MTTF [Jahre] 1088
UL-Zulassung
Ta -25...75 °C
Enclosure type Type 1
Spannungsversorgung Class 2
Zulassungsnummer UL C020
File Nummer UL E174191
Mechanische Daten
Gewicht [g] 79,2
Montageart Befestigungselement mit Kombikopf Schlitz / Innensechskant SW 1,5
Zylinderbauform T-Nut-Zylinder
Werkstoffe Gehäuse: PA; Befestigungsexzenter: Edelstahl
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 2 x LED, gelb SSC1.1 SSC1.2
Betrieb 1x LED, grün
Zubehör
Lieferumfang
Kabelclip 1x
Memory-Gummi 1x
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Kabel: 6 m, PUR, Ø 2,9 mm; 4 x 0,08 mm²