Optischer Abstandssensor
OMH554
OMHLFCKG/IO-Link/US
Optischer Abstandssensor
OMH554
OMHLFCKG/IO-Link/US
- Optische Abstandsmessung im Mikrometer-Bereich
- Zwei Schaltausgänge
- Geeignet für hochfrequente Applikationen
- Drei Betriebsmodi und robuste, kompakte Bauform ermöglichen breites Einsatzspektrum
- Visualisierung des Abstandswertes über IO-Link
- Komfortable Bedienung über Tasten oder Parametrierung über IO-Link
Produktmerkmale
Lichtart | Rotlicht |
---|---|
Laserschutzklasse | 1 |
Gehäuse | Quaderförmig |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 60 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | < 0,3 |
Lichtart | Rotlicht |
Wellenlänge [nm] | 630 |
Typ. Lebensdauer [h] | 50000 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 1; Anzahl der digitalen Ausgänge: 2 |
---|
Eingänge
Eingänge | Laser Ein / Aus |
---|---|
Anzahl der digitalen Eingänge | 1 |
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 | |
---|---|---|
Elektrische Ausführung | PNP/NPN; (parametrierbar) | |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 | |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) | |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,2 | |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 100 | |
Schaltfrequenz DC [Hz] | 150 | |
Hinweis zur Schaltfrequenz [Hz] |
|
|
Kurzschlussschutz | ja | |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Reich-/Tastweite einstellbar | ja |
---|---|
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] | 1 |
Lichtfleckabmessungen gelten für | bei maximaler Reichweite |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [m] | 0,05...0,5; (6...90% Remission) |
---|
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturkompensation | ja |
---|---|
Hinweise zur Genauigkeit / Abweichung | Die angegebenen Werte werden nach einer Aufwärmzeit von 20 Minuten erreicht. |
Reproduzierbarkeit [mm] | 0,3 |
---|---|
Auflösung [mm] | 0,3 |
Reproduzierbarkeit [mm] | 1 |
---|---|
Auflösung [mm] | 0,5 |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Hysterese / Fenster / 2-Punkt; Einschalt- und Ausschaltverzögerung; Einschaltvorgänge; Teach-Funktion; Filter; Hell-/Dunkelschaltung; Laserabschaltung; Betriebsart |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||
Profile | Measuring and Switching Sensor, 1 channel, Identification and Diagnosis, Sensor Control, Teach two value, Locator, ProductURI | ||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link Prozessdaten (zyklisch) |
|
||||||||
IO-Link Funktionen (azyklisch) | Anwendungsspezifische Markierung; Betriebsstundenzähler | ||||||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
||||||||
Hinweis |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -10...65 |
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwingfestigkeit |
|
||||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||||
Laserschutzklasse | 1 | ||||||||||||
Laserschutzhinweis |
|
||||||||||||
MTTF [Jahre] | 572 | ||||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 127,5 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 51 x 51 x 17 |
Werkstoffe | Gehäuse: Zinkdruckguss; Frontscheibe: Kunststoff |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 5 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teach-Funktion | ja |
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|
---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|