• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Optoelektronische Sensoren
  4. Alle optoelektronischen Sensoren
  5. OMH555

Optischer Abstandssensor

OMH555

OMHLF8KG/IO-Link/US

Optischer Abstandssensor

OMH555

OMHLF8KG/IO-Link/US

  • Optische Abstandsmessung im Mikrometer-Bereich
  • Zwei Schaltausgänge
  • Geeignet für hochfrequente Applikationen
  • Drei Betriebsmodi und robuste, kompakte Bauform ermöglichen breites Einsatzspektrum
  • Visualisierung des Abstandswertes über IO-Link
  • Komfortable Bedienung über Tasten oder Parametrierung über IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Produktmerkmale
Lichtart Rotlicht
Laserschutzklasse 1
Gehäuse Quaderförmig
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Stromaufnahme [mA] < 30
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] < 0,3
Lichtart Rotlicht
Wellenlänge [nm] 630
Typ. Lebensdauer [h] 50000
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Eingänge: 1; Anzahl der digitalen Ausgänge: 1; Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Eingänge
Eingänge Laser Ein / Aus
Anzahl der digitalen Eingänge 1
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 2
Elektrische Ausführung PNP/NPN; (parametrierbar)
Anzahl der digitalen Ausgänge 1
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,2
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 150
Hinweis zur Schaltfrequenz [Hz]
Standard
Anzahl der analogen Ausgänge 1
Analogausgang Strom [mA] 4...20; (IEC61131-2)
Max. Bürde [Ω] 500
Analogausgang Spannung [V] 0...10; (IEC 61131-2)
Min. Lastwiderstand [Ω] 5000
Kurzschlussschutz ja
Überlastfest ja
Erfassungsbereich
Reich-/Tastweite einstellbar ja
Max. Lichtfleckdurchmesser [mm] 1
Lichtfleckabmessungen gelten für bei maximaler Reichweite
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [m] 0,05...0,5; (6...90% Remission)
Genauigkeit / Abweichungen
Temperaturkompensation ja
Linearitätsfehler Analogausgang [%] ±0,22
Hinweise zur Genauigkeit / Abweichung Die angegebenen Werte werden nach einer Aufwärmzeit von 20 Minuten erreicht.
Messbereich (50...300 mm)
Reproduzierbarkeit [mm] 0,3
Auflösung [mm] 0,3
Messbereich (300...500 mm)
Reproduzierbarkeit [mm] 1
Auflösung [mm] 0,5
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten Hysterese / Fenster / 2-Punkt; Einschalt- und Ausschaltverzögerung; Einschaltvorgänge; Teach-Funktion; Filter; Hell-/Dunkelschaltung; Laserabschaltung; Betriebsart
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle IO-Link
Übertragungstyp COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9
Profile Measuring and Switching Sensor, 1 channel, Identification and Diagnosis, Sensor Control, Teach two value, Locator, ProductURI
SIO-Mode ja
Benötigte Masterportklasse A
Min. Prozesszykluszeit [ms] 3,2
IO-Link Prozessdaten (zyklisch)
Funktion Bitlänge
Prozesswert 16
Gerätestatus 4
Binäre Schaltinformationen 2
IO-Link Funktionen (azyklisch) Anwendungsspezifische Markierung; Betriebsstundenzähler
Unterstützte DeviceIDs
Betriebsart DeviceID
default 1571
Hinweis
Weitere Informationen entnehmen Sie der IODD-PDF-Datei unter "Downloads"
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] 0...60
Lagertemperatur [°C] -10...65
Schutzart IP 65; IP 67
Zulassungen / Prüfungen
EMV
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / Kunststoff
8 kV AD / Metall
EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 55011 Klasse B
Schwingfestigkeit
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 mm Amplitude, Schwingdauer 5 min., 30 min. je Achse bei Resonanz oder 55 Hz
Schockfestigkeit
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms Halbsinus; je 3 Schocks in jede Richtung der 3 Koordinatenachsen
Laserschutzklasse 1
Laserschutzhinweis
Achtung: Laserlicht
Laserklasse: 1
EN/IEC 60825-1 2007
EN/IEC 60825-1 2014
Entspricht 21 CFR Part 1040 mit Ausnahme der Abweichungen in Übereinstimmung mit der Laser Notice Nr. 50, Juni 2007.
MTTF [Jahre] 552
UL-Zulassung
Spannungsversorgung Class 2
Mechanische Daten
Gewicht [g] 127,3
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 51 x 51 x 17
Werkstoffe Gehäuse: Zinkdruckguss; Frontscheibe: Kunststoff
Anzugsdrehmoment [Nm] 5
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 1 LED, gelb
Versorgungsspannung 1 LED, grün
Betriebsmodus 4 LED, weiß
Teach-Funktion ja
Bemerkungen
Bemerkungen
Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A