• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Radarsensoren
  4. Radar-Bereichssensoren
  5. R2D200

Radar-Bereichssensor

R2D200

R2DBAF6KG/US/IO-Link

Radar-Bereichssensor

R2D200

R2DBAF6KG/US/IO-Link

  • Hohe Reichweiten und breiter Temperaturbereich
  • Zuverlässige Messung auch bei Niederschlag, Nebel, Staub und Verschmutzung
  • Gleichzeitige Erfassung von Distanz und Geschwindigkeit
  • Betriebsmodi applikationsspezifisch einstellbar
  • Intuitive Einrichtung und Visualisierung der Messdaten mittels ifm Vision Assistant Software

Der Einsatzbereich des Geräts ist abhängig von der verwendeten Basisfrequenz und dem Land, in dem es betrieben wird. Eine Übersicht finden Sie in der Bedienungsanleitung und hier.

  • ce
  • fcc
  • iolink
  • cruus
Produktmerkmale
Kommunikationsschnittstelle IO-Link
Gehäuse Quaderförmig
Abmessungen [mm] 80 x 80 x 45
Digital
Elektrische Ausführung PNP/NPN; (parametrierbar)
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Einsatzbereich
Funkzulassung für EU/RED; Vereinigtes Königreich; USA; Kanada
Hinweis zur Funkzulassung
Die Liste der Länder, die die Europäische Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU anwenden befindet sich unter "Downloads".
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 10...30 DC; (nach SELV/PELV ; Energiebegrenzte Stromkreise nach IEC/UL 61010-1 3rd Edition cl. 9.4)
Stromaufnahme [mA] < 300; (Mittelwert: 150 mA)
Leistungsaufnahme [W] 21; (maximal)
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms] 1000
Arbeitsfrequenz [GHz]
77...81
Maximale abgestrahlte durchschnittliche spektrale Leistungsdichte EIRP [dBm/MHz]
-9
Abgestrahlte Spitzenleistung EIRP [dBm]
27
Ein-/Ausgänge
Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge 3
Eingänge
Eingänge
IN1 Ein- / Ausschalten des Radars
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 2
Ausgangssignal
OUT1 Schaltsignal; IO-Link
OUT2 Schaltsignal; Analogsignal
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Analog
Analogausgang Strom [mA] 4...20, invertierbar; (skalierbar)
Max. Bürde [Ω] 500; (< 250 Ω: Ub 16...30 V DC; 250...500 Ω: Ub 18...30 V DC)
Analogausgang Spannung [V] 0...10, invertierbar; (skalierbar)
Min. Bürde [Ω] 2000
Digital
Elektrische Ausführung PNP/NPN; (parametrierbar)
Ausgangsfunktion Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 200
Erfassungsbereich
Reichweite [m] 0,1...50; (bezogen auf E23014)
Öffnungswinkel zylindrisch [°]
horizontal 140
Vertikal 30
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [m] 0,1...50; (siehe Diagramm)
Messfrequenz [Hz] 20
Genauigkeit / Abweichungen
Hysterese [mm] 5; (parametrierbar)
Temperaturkoeffizient Analogausgang [% der Spanne / 10 K] ± 0,1
Reproduzierbarkeit Analogausgang [% der Spanne]
< 0,1
Linearitätsfehler Analogausgang [% der Spanne]
± 0,15
Genauigkeit Analogausgang [% der Spanne]
± 0,2 (zusätzlich zu den Genauigkeitsangaben im Abschnitt weitere Daten)
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten nur über IO-Link
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle IO-Link
Übertragungstyp COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1
SDCI-Norm IEC 61131-9
Profile
Function class Bezeichnung
0x0030 BLOB transfer
0x4000 Identification and Diagnosis
0x8101 Locator
0x8102 ProductURI
SIO-Mode ja
Benötigte Masterportklasse A
Min. Prozesszykluszeit [ms] 3,2
IO-Link Prozessdaten (zyklisch)
Funktion Bitlänge
Distanz 32
Geschwindigkeit 32
Leistung 8
RCS 8
Neigung des Sensors 1
Gerätestatus 4
Binäre Schaltinformationen 4
IO-Link Funktionen (azyklisch) Anwendungsspezifische Markierung; Betriebsstundenzähler; Anzahl der Triggervorgänge; interne Temperatur; Einstellung ROI; Schaltverzögerungen; Sender abschaltbar
Unterstützte DeviceIDs
Betriebsart DeviceID
default 1519
Hinweis
Weitere Informationen entnehmen Sie der IODD-PDF-Datei unter "Downloads"
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -40...80
Hinweis zur Umgebungstemperatur
ohne Benutzung des Analogausgangs: -40...85 °C
Lagertemperatur [°C] -40...85
Schutzart IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (mit aufgeschraubten Steckverbindern oder Verschlusskappen)
Zulassungen / Prüfungen
EMV
DIN EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
DIN EN 61000-4-3 HF gestrahlt 10 V/m
DIN EN 61000-4-4 Burst 2 kV
DIN EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden 10 V
DIN EN 61000-6-2 Störfestigkeit / industrielle Umgebung
EN 55032 Emission Klasse A
Schlagfestigkeit
IEC 62262 IK06 (1J)
Schwingfestigkeit
DIN EN 60068-2-6 Fc 10 g 10 Frequenzzyklen, 1 Oktave, pro Minute in 3 Achsen
Schockfestigkeit
DIN EN 60068-2-27 Ea 50 g 11 ms Halbsinus; je 10 Schocks in jede Richtung der 3 Koordinatenachsen
Dauerschockfestigkeit
DIN EN 60068-2-29 Eb 40 g 6 ms Halbsinus; je 4000 Schocks in jede Richtung der 3 Koordinatenachsen
Schneller Temperaturwechsel
DIN EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 30 s; 300 Zyklen
Salzsprühnebeltest
DIN EN 60068-2-11 Ka 8 Prüfzyklen
Elektrische Sicherheit
DIN EN 61010-2-201 elektrischer Schlag / elektrische Versorgung nur über SELV/PELV-Stromkreise
MTTF [Jahre] 53
UL-Zulassung
Ta -40...65 °C
File Nummer UL E205959
Mechanische Daten
Gewicht [g] 397,2
Gehäuse Quaderförmig
Einbauart bündig einbaubar
Abmessungen [mm] 80 x 80 x 45
Werkstoffe Gehäuse: PA; Radom: PEI; Dichtung: HNBR
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Schaltzustand 2x LED, gelb
Betrieb 1x LED, grün
Fehler 1x LED, rot
Bemerkungen
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A
Diagramme und Kurven
Erfassungsbereich
1: Azimuth
2: Elevation
Bedingungen
Reflektor: 4.3“ Trihedral Corner Reflector (SAJ043-S1)
RCS: 10 dBm²
Distanz: 5 m
Arbeitsfrequenz: 79 GHz
Weitere Daten
Betriebsmodus Standard Hohe Reichweite, hohe Geschwindigkeit
Max. Distanz 0,1...20 m 0,25...35 m
Distanzauflösung 100 mm 350 mm
horizontale Winkelauflösung (Azimuth ) 10 ° 10 °
Distanzgenauigkeit ± 5 mm ± 15 mm
Max. Geschwindigkeit ± 6 m/s ± 15 m/s
Geschwindigkeitsauflösung ± 0,20 m/s ± 0,38 m/s
Geschwindigkeitsgenauigkeit ± 0,01 m/s ± 0,04 m/s
Schaltfrequenz 20 Hz 20 Hz
Distanz bezogen auf E23013
Auflösung zur Erfassung von zwei Objekten gleicher Größe
Genauigkeit für ein starkes, punktförmiges Ziel