Radar-Bereichssensor
R2D210
R2DBAF6KG/US/IO-Link
Radar-Bereichssensor
R2D210
R2DBAF6KG/US/IO-Link
- Winkelauflösung ermöglicht präzise Ausgabe der Positionskoordinaten
- Zuverlässige Messung auch bei Niederschlag, Nebel, Staub und Verschmutzung
- 8 frei konfigurierbare Überwachungszonen
- Betriebsmodi applikationsspezifisch einstellbar
- Intuitive Einrichtung und Visualisierung der Messdaten mittels ifm Vision Assistant Software
Der Einsatzbereich des Geräts ist abhängig von der verwendeten Basisfrequenz und dem Land, in dem es betrieben wird. Eine Übersicht finden Sie in der Bedienungsanleitung und hier.
Produktmerkmale
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Abmessungen [mm] | 80 x 80 x 45 |
Elektrische Ausführung | PNP/NPN; (parametrierbar) |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Einsatzbereich
Funkzulassung für | USA; Kanada; EU/RED | |
---|---|---|
Hinweis zur Funkzulassung |
|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 10...30 DC; (nach SELV/PELV ; Energiebegrenzte Stromkreise nach IEC/UL 61010-1 3rd Edition cl. 9.4) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 300; (Mittelwert: 150 mA) |
Leistungsaufnahme [W] | 21; (maximal) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms] | 1000 |
Arbeitsfrequenz [GHz] |
|
|
---|---|---|
Maximale abgestrahlte durchschnittliche spektrale Leistungsdichte EIRP [dBm/MHz] |
|
|
Abgestrahlte Spitzenleistung EIRP [dBm] |
|
Ein-/Ausgänge
Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge | 3 |
---|
Eingänge
Eingänge |
|
---|
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge | 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ausgangssignal |
|
||||
Kurzschlussschutz | ja | ||||
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet | ||||
Überlastfest | ja |
Elektrische Ausführung | PNP/NPN; (parametrierbar) |
---|---|
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 200 |
Erfassungsbereich
Reichweite [m] | 0,3...50; (bezogen auf E23014) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Öffnungswinkel zylindrisch [°] |
|
||||
Hinweis | Statische Objekte werden im Bereich < 1 m nicht stabil detektiert |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich [m] | 0,3...50; (siehe Diagramm) |
---|---|
Messfrequenz [Hz] | 20 |
Hinweis | Statische Objekte werden im Bereich < 1 m nicht stabil detektiert |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | nur über IO-Link |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profile |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIO-Mode | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 3,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link Prozessdaten (zyklisch) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IO-Link Funktionen (azyklisch) | Anwendungsspezifische Markierung; Betriebsstundenzähler; Anzahl der Triggervorgänge; interne Temperatur; Einstellung ROI; Schaltverzögerungen; Sender abschaltbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinweis |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -40...85 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...85 |
Schutzart | IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (mit aufgeschraubten Steckverbindern oder Verschlusskappen) |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schlagfestigkeit |
|
||||||||||||
Schwingfestigkeit |
|
||||||||||||
Schockfestigkeit |
|
||||||||||||
Dauerschockfestigkeit |
|
||||||||||||
Schneller Temperaturwechsel |
|
||||||||||||
Salzsprühnebeltest |
|
||||||||||||
Elektrische Sicherheit |
|
||||||||||||
MTTF [Jahre] | 53 | ||||||||||||
UL-Zulassung |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 396,8 |
---|---|
Gehäuse | Quaderförmig |
Einbauart | bündig einbaubar |
Abmessungen [mm] | 80 x 80 x 45 |
Werkstoffe | Gehäuse: PA; Radom: PEI; Dichtung: HNBR |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|
Diagramme und Kurven
Erfassungsbereich
|
|
---|
Weitere Daten
Betriebsmodus | Standard | Hohe Reichweite, hohe Geschwindigkeit |
Max. Distanz | 0,3...20 m | 0,3...30 m |
Distanzauflösung | 100 mm | 350 mm |
horizontale Winkelauflösung (Azimuth ) | 10 ° | 10 ° |
Distanzgenauigkeit | ± 5 mm | ± 15 mm |
Max. Geschwindigkeit | ± 6 m/s | ± 15 m/s |
Geschwindigkeitsauflösung | ± 0,20 m/s | ± 0,38 m/s |
Geschwindigkeitsgenauigkeit | ± 0,01 m/s | ± 0,04 m/s |
Schaltfrequenz | 20 Hz | 20 Hz |
Distanz | bezogen auf E23013 |
Auflösung | zur Erfassung von zwei Objekten gleicher Größe |
Genauigkeit | für ein starkes, punktförmiges Ziel |