- Produkte
- Sensoren
- Strömungssensoren / Durchflusssensoren
- Systeme zur Druckluft- & Industriegasverbrauchsmessung
- SDG450
Druckluftzähler
SDG450
SDG3"/METRIS PB DN80
Druckluftzähler
SDG450
SDG3"/METRIS PB DN80
- Präzise Messung von Durchfluss und Verbrauch
- Hohe Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Messdynamik
- Für die Erfassung von Betriebsdruckluft
- Mit Schalt-, Analog- und Impulsausgang
- Gut ablesbares 4-stelliges LED-Display
- Komfortable Bedienung über Tasten oder Parametrierung über IO-Link
Produktmerkmale
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 | ||
---|---|---|---|
Messbereich |
|
||
Prozessanschluss | Flansch DN80 gemäß:DIN EN 10220 |
Einsatzbereich
Applikation | für den industriellen Einsatz |
---|---|
Medien | Betriebsdruckluft |
Mediumtemperatur [°C] | -10...60 |
Min. Berstdruck [bar] | 64 |
Min. Berstdruck [MPa] | 6,4 |
Druckfestigkeit [bar] | 16 |
Druckfestigkeit [MPa] | 1,6 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC; (nach SELV/PELV) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 80 |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | 1 |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1 |
---|
Eingänge
Eingänge | Zählerreset |
---|
Ausgänge
Ausgangssignal | Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; IO-Link; (konfigurierbar) |
---|---|
Elektrische Ausführung | PNP/NPN |
Anzahl der digitalen Ausgänge | 2 |
Ausgangsfunktion | Schließer / Öffner; (parametrierbar) |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 2,5 |
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] | 150; (je Ausgang) |
Anzahl der analogen Ausgänge | 1 |
Analogausgang Strom [mA] | 4...20; (skalierbar) |
Max. Bürde [Ω] | 500 |
Impulsausgang | Verbrauchsmengen-Zähler |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Mess-/Einstellbereich
Messbereich |
|
||
---|---|---|---|
Anzeigebereich |
|
||
Schrittweite |
|
Messbereich [bar] | -1...16 |
---|---|
Anzeigebereich [bar] | -1...20 |
Auflösung [bar] | 0,05 |
Schaltpunkt SP [bar] | -0,92...16 |
Rückschaltpunkt rP [bar] | -1...15,92 |
Analogstartpunkt [bar] | -1...12,8 |
Analogendpunkt [bar] | 2,2...16 |
In Schritten von [bar] | 0,01 |
Messbereich |
|
||
---|---|---|---|
Anzeigebereich |
|
||
Schaltpunkt SP |
|
||
Impulswertigkeit |
|
||
In Schritten von |
|
||
Impulslänge [s] | 0,002...2 |
Messbereich |
|
||
---|---|---|---|
Anzeigebereich |
|
||
Auflösung |
|
||
Schaltpunkt SP |
|
||
Rückschaltpunkt rP |
|
||
Analogstartpunkt |
|
||
Analogendpunkt |
|
||
In Schritten von |
|
Genauigkeit / Abweichungen
Genauigkeit (im Messbereich) | Klasse 141: ± (3 % MW + 0,3 % MEW); Klasse 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; Luftqualität nach ISO 8573-1:2010; Referenzbedingungen: Einlaufstrecke >= 135 cm Auslaufstrecke >= 19 cm; Referenztemperatur: 18..26 °C; Normvolumenstrom 12...1539 m³/h; (Normvolumenstrom DIN_ISO_2533 15 °C , 1013,25 mbar, 0 % r.H.) |
---|
Wiederholgenauigkeit [% vom Endwert] | ± 0,2 |
---|---|
Kennlinienabweichung [% vom Endwert] | < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line (Kleinstwerteinstellung)) |
Größter TK der Spanne [% MEW / 10 K] | ± 0,3 |
Größter TK des Nullpunkts [% MEW / 10 K] | ± 0,1 |
Genauigkeit [K] | ± 0,5; (bei Medienströmung in den Grenzen des Strömungsmessbereichs) |
---|
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Dämpfung Prozesswert dAP [s] | 0...5 |
Ansprechzeit [s] | 0,05 |
---|
Ansprechdynamik T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
---|
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Hysterese / Fenster; Schließer / Öffner; Strom-/Impulsausgang; Display drehbar / abschaltbar; Anzeigeeinheit; Totalisator |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
SDCI-Norm | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profile | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIO-Mode | ja | ||||
Benötigte Masterportklasse | A | ||||
Prozessdaten analog | 8 | ||||
Prozessdaten binär | 2 | ||||
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 7,2 | ||||
Unterstützte DeviceIDs |
|
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | 0...60 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -20...85 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90 |
Schutzart | IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
Vibrationsfestigkeit |
|
||
MTTF [Jahre] | 167 | ||
Druckgeräterichtlinie | Modul A; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 11760 |
---|---|
Werkstoffe | PBT+PC-GF30; PPS GF40; 1.4301 (Edelstahl / 304); 1.4305 (Edelstahl / 303); 1.4404 (Edelstahl / 316L); FKM |
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium | 1.4301 (Edelstahl / 304); 1.4404 (Edelstahl / 316L); FKM; Keramik glaspassiviert; PPS GF40; Al2O3 (Keramik); Acrylat; Messblock: Stahl galvanisiert |
Prozessanschluss | Flansch DN80 gemäß:DIN EN 10220 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|