• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Produkte
  2. Sensoren
  3. Strömungssensoren / Durchflusssensoren
  4. Magnetisch-induktive Durchflusssensoren
  5. SMF721

Magnetisch-induktiver Durchflusssensor

SMF721

SMGX0KGFFRKG/USD

Magnetisch-induktiver Durchflusssensor

SMF721

SMGX0KGFFRKG/USD

  • Magnetisch-induktiver Durchflusssensor (SMF-Serie) für die Lebensmittel - und Getränkeindustrie
  • Messgrößen: Durchfluss, Gesamtmenge, Temperatur, Leitfähigkeit und Flüssigkeits-Erkennung
  • Einfache Inbetriebnahme dank appbasiertem Menü, geführter Installation und hygienegerechten Drucktasten
  • Reduzierung der Verkabelung durch Kombination der Versorgungsspannung und Ausgangssignale über einen M12 Anschluss
  • Gehäusedesign erhöht die Schock- und Vibrationsbeständigkeit

Konfigurieren Sie Ihre Lösung

  • fcm
  • fda
  • ce
  • ukca
  • ec19352004
  • 3a
Produktmerkmale
Messbereich
50...5000 l/min 3000...300000 l/h 13,2...1321 gpm 0,33...32,8 ft/s
Nennweite DN100 (4“)
Prozessanschluss ifm spezifischer Geräteflansch
Einsatzbereich
Besondere Eigenschaft Vergoldete Kontakte
Applikation Lebensmittel- und Getränkeindustrie
Medien Leitfähige flüssige Medien; Wasser; wasserbasierte Medien
Hinweis zu Medien
Lebensmittelprodukte wie Bier, Milch, Fruchtsäfte, Softgetränke, Ketchup, Joghurt, Joghurt-Toppings, Eiscreme
Leitfähigkeit: ≥ 5 µS/cm
Mediumtemperatur [°C] -20...150
Mediumtemperatur [°F] -4...302
Min. Berstdruck
543,75 psi 3,75 MPa
Druckfestigkeit
362,5 psi 2,5 MPa
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] 18...32 DC
Stromaufnahme [mA] 250; (24V)
Schutzklasse III
Verpolungsschutz ja
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] < 5
Messprinzip Magnetisch-induktiv
Ein-/Ausgänge
Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge 2
Eingänge
Eingänge
OUT2 externer Totalisator Reset
Ausgänge
Gesamtzahl Ausgänge 2
Ausgangssignal
OUT1 Impulssignal; Totalisatorschaltsignal; Diagnosesignal; IO-Link
OUT2 Analogsignal; Impulssignal; Totalisatorschaltsignal; Diagnosesignal
Elektrische Ausführung PNP/NPN
Impulsausgang Durchflussmengen-Zähler
Kurzschlussschutz ja
Ausführung Kurzschlussschutz getaktet
Überlastfest ja
Analog
Anzahl der analogen Ausgänge 1
Analogausgang Strom [mA] 4...20; (skalierbar)
Max. Bürde [Ω] 500
Auflösung Analogausgang 0.38 µA
Digital
Anzahl der digitalen Ausgänge 2
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] 2
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] 100
Schaltfrequenz DC [Hz] 0...10000
Mess-/Einstellbereich
Messbereich
50...5000 l/min 3000...300000 l/h 13,2...1321 gpm 0,33...32,8 ft/s
Anzeigebereich
-6000...6000 l/min -360000...360000 l/h -1585,03...1585,03 gpm -39,4...39,4 ft/s
Auflösung
0,1 l/min 200 l/h 0,01 gpm 0,01 ft/s
Hinweis zur Werkseinstellung
0…308,23 gpm
Analogstartpunkt ASP
0...4000 l/min 0...240000 l/h 0...1056,8 gpm 0...26,24 ft/s
Analogendpunkt AEP
1000...5000 l/min 60000...300000 l/h 264,2...1321 gpm 6,56...32,8 ft/s
Schleichmengenunterdrückung LFC
0...4000 l/min 0...240000 l/h 0...1056,8 gpm 0...26,24 ft/s
Impulslänge [s] 0,002...2
Impulswertigkeit 0,001...99990000 I
Temperaturüberwachung
Messbereich [°C] -20...150
Messbereich [°F] -4...302
Anzeigebereich [°C] -20...150
Anzeigebereich [°F] -4...302
Auflösung [°C] 0,01
Auflösung [°F] 0,1
Analogstartpunkt [°C] -20...116
Analogstartpunkt [°F] -4...240,8
Analogendpunkt [°C] 14...150
Analogendpunkt [°F] 57,2...302
Leitfähigkeitsüberwachung
Messbereich [µS/cm] 100...100000
Anzeigebereich [µS/cm] 0...100000
Auflösung [µS/cm] 1
Analogstartpunkt [µS/cm] 0...80000
Analogendpunkt [µS/cm] 20000...100000
Genauigkeit / Abweichungen
Durchflussüberwachung
Genauigkeit (im Messbereich)
bei optionaler Werkskalibrierung (verfügbar ab 2025) ± (0,2 % MW + 2 mm/s)
Standard ± (0,5 % MW + 1,5 mm/s)
Wiederholgenauigkeit 0,1% MW
Temperaturüberwachung
Genauigkeit [K] ± 1
Wiederholgenauigkeit [K] ± 0,5
Leitfähigkeitsüberwachung
Genauigkeit (im Messbereich)
Im Bereich 100...20000 µS/cm ±10% MW
Im Bereich 20000...100000 µS/cm ±20% MW
Wiederholgenauigkeit ± 5% MW
Reaktionszeiten
Durchflussüberwachung
Ansprechzeit [s] < 0,3
Dämpfung Prozesswert dAP [s] 0...5
Temperaturüberwachung
Ansprechzeit [s] < 3; (Strömungsgeschwindigkeit: ≥ 0,5m/s)
Leitfähigkeitsüberwachung
Ansprechzeit [s] < 2
Software / Programmierung
Diagnosefunktionen Durchflussrichtungserkennung; Flüssigkeitserkennung
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle IO-Link
Übertragungstyp COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link Revision 1.1.3
SDCI-Norm IEC 61131-9
Profile
Function class Bezeichnung
0x4000 Identification and Diagnosis
0x001B Measuring and Switching Sensor, floating point, 4 channel
SIO-Mode ja
Benötigte Masterportklasse A
Prozessdaten analog 6
Prozessdaten binär 8
Min. Prozesszykluszeit [ms] 1,9
IO-Link Prozessdaten (zyklisch)
Funktion Bitlänge
Totalisator 32
Durchfluss 32
Temperatur 32
Leitfähigkeit 32
Status 4
Binäre Schaltinformationen 8
IO-Link Funktionen (azyklisch) Durchflussrichtungserkennung; Totalisator; Speicher; Betriebsstundenzähler; interne Temperatur; Simulationsfunktion
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] -20...65
Umgebungstemperatur [°F] -4...149
Lagertemperatur [°C] -20...80
Lagertemperatur [°F] -4...176
Schutzart IP 67; IP 69
Zulassungen / Prüfungen
EMV
DIN 61326-1
Schockfestigkeit
DIN IEC 68-2-27 20 g (18ms)
Vibrationsfestigkeit
DIN IEC 68-2-6 5 g (10...2000Hz)
Druckgeräterichtlinie Gute Ingenieurpraxis; verwendbar für Medien der Fluidgruppe 2; Medien der Fluidgruppe 1 auf Anfrage
Mechanische Daten
Gewicht [g] 9900
Einlaufstrecke 5 x DN
Auslaufstrecke 2 x DN
Werkstoffe Gehäuse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Flansch: 1.4301 (Edelstahl / 304); Elektronikhalterung: 1.4301 (Edelstahl / 304); Elektronik: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Display: PPSU; Display-Dichtung: FKM; LED-Ring: PP
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium Messstrecke: PFA; Elektroden: 1.4435 (Edelstahl / 316L)
Nennweite DN100 (4“)
Prozessanschluss ifm spezifischer Geräteflansch
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen ≤ 0,4 μm
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige
Prozesswert Vollgrafik-TFT-Display, mehrfarbig 3,5" 128 x 128 Pixel
Display Layouts: 4
Display Rotation: 4 x 90°
Betriebszustand LED-Ring, 3-farbig
Werkseinstellung gpm; °F; μS/cm
Anzeigeeinheit l/min; l/h; hl/min; hl/h; m³/min; m³/h; m/s; gpm; gph; bbl/min; bbl/h; ft/s; °C; °F; μS/cm; S/m; ms/cm
Sprache Deutsch; Englisch; Spanisch; Französisch; Italienisch; Japanisch; Koreanisch; Portugiesisch; Chinesisch
Bedienelemente
4 kapazitive Drucktasten
Bemerkungen
Bemerkungen
MW = Messwert
MEW = Messbereichsendwert
Impuls- und Totalisatorsignal stehen nur für einen der beiden Ausgänge zur Verfügung
Referenzbedingungen : Wasser , 15...35 °C, Einlaufstrecke: 10 x DN, Auslaufstrecke: 5 x DN
Verpackungseinheit 1 Stück
Elektrischer Anschluss
Anschluss Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Kontakte: vergoldet