You probably do not come from: Germany. If necessary, change to:United States

Drehzahlwächter im kompakten Gehäuse

Die einfachste Art, Drehzahlen im Blick zu halten

Ob Förderbänder, Riemenantriebe, Zentrifugen oder Schneckenförderer: Überall, wo rotierende oder lineare Bewegungen hinsichtlich Sollwertüber- und Unterschreitung überwacht werden sollen, ist der Drehzahlwächter Compact die erste Wahl.

Dank ATEX-Zulassung ist auch der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, zum Beispiel in der Getreideverarbeitung, gefahrlos möglich.

Alles in einem kompakten Gehäuse

Sowohl der impulsgebende induktive Sensor als auch die Drezahlauswertung sind in einem kompakten M18-Gehäuse integriert – noch platzsparender gehts nicht. Aufgrund des robusten Metallgehäuses kann auf einen zusätzlichen Schlagschutz verzichtet werden.

Der Drehzahlwächter Compact im Detail

Use Case Fördertechnik

Die Herausforderung

Egal ob Förderband, Schneckenförderer oder Becherwerkelevator: Um ungeplanten Stillstand in Verbindung mit erheblichem Materialstau zu vermeiden, ist es wichtig, die korrekte Funktion einer Fördereinrichtung immer im Blick zu haben.

Die Lösung

  • Der dezentrale Sensor überwacht, ob sich eine Maschine noch dreht.
  • Sobald die Fördereinrichtung zum Stillstand kommt, kann der Sensor eine Alarmmeldung geben.
  • Die Steuerung muss nicht selbst aufwendig Impulse und Frequenzen auswerten und hat somit mehr Kapazität für die eigentliche Steuerungsaufgabe.

Messwertprinzip

Einfaches Wirkprinzip
Es wird nur ein Bedämpfungselement auf der drehenden Welle benötigt
T=1/f
Aus der Zeit zwischen zwei Bedämpfungen wird vom Sensor die Drehzahl berechnet
Solldrehzahl einstellbar
Eine Über- oder Unterschreitung wird über ein konfigurierbares Ausgangssignal weitergegeben
Zuverlässiger Maschinenstart
Dank der parametrierbarer Anlaufüberbrückungszeit kein falsches Auslösen

Mehrwert dank IO-Link

Über IO-Link liefert der Sensor zahlreiche Informationen:

  • Drehzahlwerte
  • Minimal- und Maximalwerte
  • Schaltpunkte

IO-Link ermöglicht die komfortable Parametrierung von zum Beispiel:

  • Anlaufüberbrückungszeit
  • Betriebsmodus (Single Point Mode, Window Mode, Two Point Mode)
  • Bequemes Einstellen der Schaltpunkte über Teach-Funktion

Mit Hilfe des Drehrings lässt sich der Sensor auch manuell vor Ort einstellen.