Konduktivitetssensor fremstillet af polypropylen
Til filterinstallationer, shipping-formål og doseringsstationer
LDL400 er polypropylen-versionen af den gennemprøvede induktive konduktivitetssensor LDL200 fra ifm. Dens materialeegenskaber gør den til det perfekte valg i applikationer, hvor metalliske sensorer har en tendens til at korrodere: direkte kontakt med saltholdig omgivende luft eller andre aggressive, sure eller alkaliske medier som rengøringsmidler er intet problem for LDL400. Med en diameter på otte millimeter sikrer målekanalen et optimalt medieflow samtidig med at minimere risikoen for blokeringer.
Kontinuerlig måling med termisk kompensation
Sensoren måler kontinuerligt et medies ledningsevne i området fra 100 til 2 millioner μS/cm og udlæser den som en temperaturkompenseret digital eller analog værdi. Derudover kan koncentrationen af NaCI i procent i ultrarent vand tilgås acyklisk. Det betyder, at LDL400 kan bruges universelt til næsten enhver tænkelig vandbehandling og, fordi den leveres med en MR-typegodkendelsesattest fra EU RO MR Group, kan LDL400 nemt integreres i skibsapplikationer.