Præcis trykluftmåling til effektiv energistyring
”Alt-i-én-sensor” reducerer omkostninger
Trykluftmåleren er en rigtig all-rounder. Takket være de integrerede sensorer for temperatur og efter ønske også for tryk kan brugeren se fire procesværdier (flowhastighed, tryk, temperatur og samlet forbrug) på et øjeblik, hvilket giver oplysninger om systemets energieffektivitet. Ud over inline-versionerne fås der også versioner til iskruning (SD1540, SD1440) til rør fra 14 til 254 mm diameter og et tryk på op til 50 bar.
Energieffektivitet takket være lækageovervågning
Den præcise overvågning af flow, gør det muligt at opdage lækager og spare omkostninger til energi. Herudover giver enhedens høje gentagelsesnøjagtighed mulighed for præcis allokering af omkostningerne til trykluft til den pågældende produktionslinje samt en optimeret beregning af produktionsomkostninger.
Grundlaget for gnidningsløs energistyring
Alle EU medlemsstater har påtaget sig at følge direktivet om energieffektivitet DIN EN ISO 50001 for at opnå energibesparelser. Kravet for at opnå nedsættelser af afgifter på energi er, at der skal indføres et system til energistyring. Kombinationen af trykluftmåleren med regelmæssige DAkkS-kalibreringer giver det optimale grundlag for dette.