• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

Evigheds-berøringssensorer til maskinstyring

Ergonomisk styring af maskiner og processer

Ikke flere ømme fingre og håndled, ikke mere uvished om processens status: Med Evigheds-berøringssensorer kan du styre maskiner og processer med et let tryk med din finger. For at sikre at dette fungerer pålideligt, selv i tilfælde af aflejringer, kan berøringssensorens følsomhed justeres, så den passer til arbejdsmiljøet.

Permanent pålidelig og i overensstemmelse med FDA

Takket være beskyttelsesklassen IP69K og undertrykkelse af stænkvand behøver du ikke at bekymre dig om KTE’en, selv i fugtige omgivelser. Intet vand kan komme ind; og stænkvand fra for eksempel rengøringsprocesser skelnes fra bevidst aktivering af sensoren. Vigtigt for fødevareindustrien: Når den er installeret med den valgfrie E12840-tætning, er KTE’en i overensstemmelse med FDA. Dette understreger også dens permanente driftssikkerhed. Det har du vores ord på – og 5 års garanti.

Bundtning af kontakter, netværksdrift

Til netværksdrift kan op til to ekstra sensorer eller endda mekaniske afbrydere tilsluttes en berøringssensor. Hvis en IO-Link master med 8 porte bundter signalerne decentralt i felten, kan op til 24 enheder integreres.

Knap, kontakt, farver – oplev den nye alsidighed

Til tydelig visuel feedback kan berøringssensorerne, der også fås som rene feedback-indikatorer, tage enhver RGB-farve i brug og vise den permanent eller i blinkefunktion. Uanset om KTE anvendes med eller uden IO-Link, fås der alsidige koblingsfunktioner: som knap eller kontakt, normalt lukket eller normalt åben, med eller uden tidsforsinkelse.

Produkter