Direkte integration af måleprober i IO-Link
Digitalisering af måleprobe til IO-Link
IO-Link har etableret sig som et intelligent interface til integration af intelligente sensorer og udstyr i forskellige industrier. Alligevel anvendes konventionelle prober (Pt100-/Pt1000-elementer eller termokoblere) stadig i vidt omfang i mange maskiner og systemer, som skal forbindes med den centrale styreenhed. Med de nye IO-Link målemoduler kan op til fire temperaturprober tilsluttes én IO-Link master-port, efter ønske som tilslutningsteknologi med 2, 3 eller 4 ledninger. pinkonfigurationen i M12-stikket kan tilpasses ved hjælp af IO-Link parameterindstillingen.
Justering af den målte værdi
De metaller, der anvendes i kabler og kontakter, har en betydelig indflydelse på den målte værdi, især når temperaturen måles med termokoblere. Den målte værdi kan derfor justeres til den anvendte måleledning med parametrene ”Koldterminalkompensation” og ”Temperatur-nulpunktskalibrering”.
For at dække en stor nummerserie med høj opløsning bliver den målte værdi vist som et ”flydende tal” i procesdata.
Produktfordele
4 porte til direkte tilslutning af temperatursensorer
Op til 4 Pt100-, Pt1000-elementer og termokoblere kan tilsluttes modulet via M12-standardstik.
Detektering af selv de mindste tendenser i temperaturdata
Temperaturændringer så små som 0,01 °C kan detekteres præcist takket være den nøjagtige interne opløsning.
Høj præcision
En præcision på 0,3 % opnås i hele måleområdet.
Robust design
Der anvendes materialer af høj kvalitet til at opnå den høje beskyttelsesgrader IP67 (orange hus) og IP69K (gråt hus).
Anvendelsesområder
Temperaturmåling i termoplastisk deformation
Når store plastdele fremstilles ved hjælp af termoplastisk deformation, bliver plastplader opvarmet og presset på en formkontur i en presse. I opvarmnings- og formgivningsfasen anvendes der adskillige temperatursensorer til præcis overvågning og regulering af temperaturen i værktøjet. Temperaturprober detekterer selv de mindste temperaturtendenser takket være en imponerende opløsning på 0,01 °C. Produktionsprocessen er stort set den samme til fremstilling af kompositmaterialer som de, der anvendes i en bils dørbeklædning eller instrumentbræt.
Temperaturovervågning inden for minedrift
Inden for minedrift kan de digitaliserede målte temperaturværdier overføres præcist og uden tab, selv over store afstande takket være IO-Link. Det er heller ikke nødvendigt at forbinde hver sensor med styretavlen ved hjælp af ledninger, fordi det robuste IO-Link modul er monteret direkte i felten.