• Produkter
  • Brancher
  • IIoT & løsninger
  • Serviceydelser
  • Virksomhed

Sikkerhedsenkodere til mobile maskiner

Sikkerhed til mobile maskiner

Uanset om det er i kommunale køretøjer, i AGV’er i intralogistik eller i AMR'er til brug under kraftig belastning i miner eller på havne: Uanset, hvor køretøjer eller overbygninger bevæges eller styres automatisk, skal sikkerheden i omgivelserne og selve køretøjets sikkerhed altid garanteres. Sikkerhedsenkoderen fra ifm kan anvendes til registrering af positions-, vinkel- og hastighedsværdier for bevægelige elementer, som f.eks. aksler, drejestiger, kranarme eller tipvogne. Denne information kan anvendes til at hente løfteelementers styre-, dreje- eller vippevinkler eller den aktuelle højdeposition. Kontinuerlig positionssynkronisering, for eksempel via RFID, er også mulig takket være funktionen ”preset on the fly”.

Hurtig integration, også i serier

Sensor-redundansen, der kræves for en safety enkoder, er allerede integreret i sikkerhedsenkoderen. Dette og den tilsvarende kontinuerlige selvovervågning af en sikker drift er blevet testet og certificeret af TÜV Rheinland. Sensoren er desuden integreret i SISTEMA-biblioteket. Dette reducerer i høj grad den indsats, der kræves for at implementere og derefter acceptere sikkerhedsrelateret automation. Sikkerhedsenkoderen har også både en CAN-indgang og en CAN-udgang. Derfor kan adskillige enkodere eller andre kompatible sensorer serieforbindes, hvilket gør installationen af sikkerhedssensorer effektiv og enkel.

Gnidningsløs kommunikation med styreenheden

Kombinationen med styreenheden fra ifm reducerer også programmeringsarbejdet i Codesys betydeligt, fordi den gnidningsløse forbindelse af enkoderen med styreenheden og den sikre kommunikation mellem de to produkter som standard er garanteret.

Sikkerhedsenkodere i brug

Anvendelser og bruger applikationer

I automatisk styrede køretøjer som AGV’er og AMR’er sikrer sikkerhedsenkodere en pålidelige detektering af position og bevægelse for at hjælpe med præcis navigation og styring i dynamiske omgivelser, som f.eks. på lagre, fabrikker og i logistikcentre.

Produkter