- Productos
- Procesamiento de imágenes / identificación
- RFID
- Antenas para la conexión a unidades de evaluación
- ANT410
Cabezal de lectura/escritura RFID HF
ANT410
DTRHF FBRWIDUS03
Cabezal de lectura/escritura RFID HF
ANT410
DTRHF FBRWIDUS03
- Para la identificación fiable de tags en portapiezas y productos
- Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en sistemas de montaje, alimentación y manipulación
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
- Cabezal de lectura/escritura RFID para montaje enrasado
- Para la conexión a unidades de evaluación RFID LF/HF a través de conector M12
Campo de aplicación
Aplicación | Detección de objetos en sistemas transportadores | |
---|---|---|
Homologación de equipos radioeléctricos para | EE.UU.; Canadá; EU/RED; Australia; Japón; China; Taiwán; India; Singapur; Ucrania | |
Nota sobre la homologación de equipos radioeléctricos |
|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 19,2...28,8 DC; (Alimentación solamente a través de la unidad de evaluación DTE10x (según EN 60950-1)) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 50 |
Clase de protección | III |
Frecuencia de trabajo [MHz] | 13,56 |
Estándar RFID | ISO 15693 |
Rango de detección
Distancia al cabezal de lectura/escritura frontal [mm] | 40 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Distancia al cabezal de lectura/escritura lateral [mm] | 20 | ||||||
Distancia respecto al tag [mm] |
|
Interfaces
Interfaz de comunicación | DATA / DTE10x |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...80 |
Grado de protección | IP 67; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 610,46 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 83,75 |
---|---|
Carcasa | cilíndrico |
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Nombre de la rosca | M12 x 1 |
Materiales | Carcasa: Acero inoxidable; Tapa: PPS |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|